text.skipToContent text.skipToNavigation
Фитинги Swagelok с торцевым кольцевым уплотнением VCO

Фитинги Swagelok с торцевым кольцевым уплотнением VCO®

Простые в сборке фитинги Swagelok VCO® с кольцевым торцевым уплотнением имеют конструкцию из металла и эластомера, полностью заключенное в корпус фитинга, что позволяет легко, быстро и герметично устанавливать их в высокочистые и общепромышленные системы.

Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO®

Фитинги Swagelok с торцевым кольцевым уплотнением VCO® работают при высоком и критическом вакуумном давлении в широком диапазоне температур. Герметизирующее уплотнительное кольцо полностью находится в корпусе фитинга, и его максимальная эффективность и гладкая поверхность сальника способствует надежному уплотнению. Уплотнительные кольца выпускаются из различных материалов, что обеспечивают максимальную совместимость.

Наши фитинги с уплотнительным кольцом для вакуумных муфт (VCO®) легко собираются, что минимизирует время монтажа, делая их идеальным решением, когда может требоваться замена или частое обслуживание. Их допускается использовать в ограниченном пространстве, так как для установки не требуется осевой зазор. Поскольку конструкция фитингов с торцевым уплотнением имеет меньшую площадь захвата и является более 'чистой', чем трубные обжимные фитинги, что ограничивает возможность загрязнения, фитинги Swagelok VCO® также можно широко использовать в системах высокой степени чистоты.

Нужна помощь с выбором фитингов?

Свяжитесь с местными специалистами

VCO® O-Ring Face Seal Fittings Categories

Bulkheads

Bulkheads

Designed to fit in various spaces, these bulkheads ensure vacuum-tight seals within a wide range of temperatures.

Female Connectors

Female Connectors

Female connectors with a VCO fitting on one end are available in a range of sizes and deliver a leak-tight seal that is resistant to vibration fatigue.

Glands

Glands

These glands compress against the O-ring to ensure a positive seal and necessary deformation for proper functionality.

Male Connectors

Male Connectors

These male connectors feature an O-ring sealed in a groove on their face, enabling compression against the gland's surface to create a seal.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

Ensure optimal performance and reliability for your fluid systems with our high-quality components.

Unions

Unions

VCO O-ring face seal union tees, elbows, and straights are designed for easy assembly in pipe, tube, and welded systems in high pressure to vacuum applications.

Каталоги фитингов с торцевым кольцевым уплотнением VCO

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостная/газовая система с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®

Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.

Узнайте о преимуществах

Ресурсы Swagelok специально для вас

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Utilización de una galga de inspección para confirmar la correcta instalación de un racor Swagelok
Instalación del Racor Swagelok

Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.