text.skipToContent text.skipToNavigation

4-Wege-Kugelhahn, Messing, einteilig, Serie 40, 1/8 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,08

A four-way crossover and a unified instrumentation design are featured by the 40 series for efficient stream redirection.

Part #: B-43YF2

Specifications

Attribute Value
ボール型/ステム材質 Edelstahl
ボディ材質 Messing
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/8 Zoll
コネクション1 タイプ NPT Innengewinde
コネクション2 サイズ 1/8 Zoll
コネクション2 タイプ NPT Innengewinde
コネクション3 サイズ 1/8 Zoll
コネクション3 タイプ NPT Innengewinde
コネクション4 サイズ 1/8 Zoll
コネクション4 タイプ NPT Innengewinde
最大Cv 0.08
流路図 Standard
フロー・パターン Kreuzschaltung, 4-Wege,
ハンドル・カラー Schwarz
ハンドル・タイプ Hebel
低排出ガス認定 Ja
オリフィス 1,6 mm /0,062 Zoll
パッキン材質 PTFE
リング / ディスク素材 PTFE-beschichteter Edelstahl
室温における最高使用圧力 172 BAR bei 37°C /2500 PSIG bei 100°F
サービス・クラス Allgemeines
試験 Prüfung nach WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
4方タイプ・クロスオーバー用

計装用一体型ボール・バルブ40シリーズは、ほぼ40年にわたって、さまざまな産業において信頼を築き上げてきました。Swagelokバルブの構造を変更し、革新的なアセンブリー・プロセスを開発しました。その結果、40Gシリーズ・ボール・バルブは、使用温度範囲の拡大および熱サイクル性能の向上を実現し、漏れを生じる可能性が低減しています。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

4-Wege-Kugelhahn, Messing, einteilig, Serie 40, 1/8 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,08

Part #: B-43YF2
View Catalog

A four-way crossover and a unified instrumentation design are featured by the 40 series for efficient stream redirection.

Add To Favorites

Catalogs

4方タイプ・クロスオーバー用
計装用一体型ボール・バルブ40シリーズは、ほぼ40年にわたって、さまざまな産業において信頼を築き上げてきました。Swagelokバルブの構造を変更し、革新的なアセンブリー・プロセスを開発しました。その結果、40Gシリーズ・ボール・バルブは、使用温度範囲の拡大および熱サイクル性能の向上を実現し、漏れを生じる可能性が低減しています。

Specifications

B-43YF2 — 4-Wege-Kugelhahn, Messing, einteilig, Serie 40, 1/8 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,08

Attribute Value
ボール型/ステム材質 Edelstahl
ボディ材質 Messing
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/8 Zoll
コネクション1 タイプ NPT Innengewinde
コネクション2 サイズ 1/8 Zoll
コネクション2 タイプ NPT Innengewinde
コネクション3 サイズ 1/8 Zoll
コネクション3 タイプ NPT Innengewinde
コネクション4 サイズ 1/8 Zoll
コネクション4 タイプ NPT Innengewinde
最大Cv 0.08
流路図 Standard
フロー・パターン Kreuzschaltung, 4-Wege,
ハンドル・カラー Schwarz
ハンドル・タイプ Hebel
低排出ガス認定 Ja
オリフィス 1,6 mm /0,062 Zoll
パッキン材質 PTFE
リング / ディスク素材 PTFE-beschichteter Edelstahl
室温における最高使用圧力 172 BAR bei 37°C /2500 PSIG bei 100°F
サービス・クラス Allgemeines
試験 Prüfung nach WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-45YF8 황동 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT View Product
SS-43YF2 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT View Product
SS-43YF2-125 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT View Product
SS-43YFS2 316 스테인리스강 1/8인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-43YFS2-049 316 스테인리스강 1/8인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-43ZFS2 316 스테인리스강 1/8인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-45YF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.