text.skipToContent text.skipToNavigation
débitmètres à section variable

Débitmètres à section variable Swagelok®

Mesurez avec précision le débit d’un gaz ou d’un liquide avec les débitmètres à section variable Swagelok. Choisissez des modèles avec tube en verre ou en métal en fonction des besoins de votre application.

Demander un complément d’information

Les débitmètres à section variable Swagelok® mesurent le débit de liquides et de gaz au moyen d’un tube conique et d’un flotteur. Lorsque le débit du fluide augmente, le flotteur monte dans le tube. Lorsque le débit diminue, la gravité entraîne le flotteur vers le bas. Faciles à installer et à lire, ces débitmètres ne comportent aucune pièce d’usure et ne demandent que très peu d’entretien. Avec un taux de variation du débit de 10 pour 1 — la plus basse mesure est égale à un dixième de l’étendue de l’échelle — ils fournissent des mesures précises. Disponibles avec les graduations américaines usuelles et des graduations métriques, ils peuvent être utilisés dans toutes sortes d’applications et d’emplacements.

Chaque débitmètre à section variable Swagelok est étalonné en usine en fonction du fluide auquel il est destiné, de sa plage de débit et de sa classe de précision, en utilisant de l’air sec pour les modèles utilisés avec des gaz et de l’eau pour les modèles utilisés avec des liquides. Ils peuvent également être étalonnés pour une application particulière à la demande de l’utilisateur.

Débitmètres à section variable série M (modèles M1, M2, M4 et M4H)

Les débitmètres série M Swagelok® comportent un tube de mesure en métal adapté aux conditions difficiles causées par des températures ou des pressions élevées. Les lectures directes n’étant pas possibles avec les tubes métalliques, ces modèles sont équipés d’un afficheur mécanique ou électronique permettant une surveillance précise et fiable du débit.

Caractéristiques techniques des modèles M1, M2, M4 et M4H

Plage des débits mesurés Air : 0,18 à 1,8 jusqu’à 670 à 6700 std³ ft/h ; 5,0 à 50 jusqu’à 18 000 à 180 000 std L/h
Eau : 0,08 à 0,8 jusqu’à 270 à 2700 gal. US/h ; 0,3 à 3,0 jusqu’à 1000 à 10 000 L/h
Plages de température Process : M1, M2 : –40 à 150°C (–40 à 302°F)
M4, M4H : –40 à 300°C (–40 à 572°F)

Ambiante : M1, M2 : –20 à 70°C (–4 à 158°F)
M4, M4H : –40 à 120°C (–40 à 248°F)
Pression d’entrée maximale Jusqu’à 199 bar (2888 psig)
Raccordement au process Raccord fileté NPT 1/4 à 1 1/4 po ;
adaptateur à bride ASME 1/2 à 1 po
Classe de précision 1,6, 2,5, 4,0

Débitmètres à section variable série G (Modèles G1, G2, G3, G4, GM et GP)

Les débitmètres série G Swagelok® sont dotés d’un tube de mesure en verre qui permet de voir le fluide et de lire directement le débit.

Caractéristiques techniques des modèles G1, G2, G3, G4, GM et GP

Plage des débits mesurés Air : 0,018 à 0,18 jusqu’à 18 à 180 std³ ft/h ; 0,5 à 5,0 jusqu’à 500 à 5 000 std L/h
Eau : 0,065 à 0,65 jusqu’à 4,2 à 42 gal. US/h ; 0,04 à 0,4 jusqu’à 16 à 160 L/h
Plages de température Process : –5 à 100°C (23 à 212°F)
Ambiante : –20 à 100°C (–4 à 212°F)
Pression d’entrée maximale Jusqu’à 10 bar (145 psig)
Raccordement au process Raccord fileté NPT 1/4 po ; G 1/8 (ISO 228) ; G 1/4 (ISO 228)
Classe de précision 1,0, 2,5, 4,0

Besoin d’aide pour choisir un débitmètre ?

Contacter des spécialistes locaux

Catalogues des débitmètres à section variable

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un sous-système prêt à monter Swagelok

Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres

Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.

Apprenez à éviter les défaillances de manomètre

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Tableau d’instrumentation analytique avec vannes et manomètres Swagelok
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique

Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques

Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® intègrent les meilleures pratiques de la norme API 682 et vont encore plus loin en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.

Un ingénieur inspecte des systèmes fluides à tubes de petit calibre sur un ensemble sur mesure
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne

Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Los trabajadores comentan la medición del proceso en una planta
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.