VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Glands
Fittings available with these specifications:
- 1/8 to 1 in.
- Male NPT, female NPT, Male SAE/MS
- 316 or 316L stainless steel
- Maximum 2900 psig (199 bar) to 9800 psig (675 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Glands — Stutzen
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-12-WVCO-6-1210 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-12-WVCO-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 3/4 Zoll NPT Außengewinde SS-16-VCO-3 Edelstahl 316 1 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1 Zoll Muffenschweißende SS-4-VCO-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/4 Zoll Muffenschweißende SS-4-WVCO-1-4ST Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde SS-4-WVCO-6-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-4-WVCO-6-DF Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring SS-4-WVCO-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-8-WVCO-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-8-WVCO-6-600 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 316L-4-VCO-3A Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 316L-8-VCO-3A Edelstahl 316L 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/2 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen SS-12-VCO-3 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 3/4 Zoll Muffenschweißende SS-2-VCO-3 Edelstahl 316 1/8 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/8 Zoll Muffenschweißende SS-4-VCO-3-4MTW Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/4 Zoll Schweißstutzen SS-4-VCO-3-4TA Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4-WVCO-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-8-WVCO-6-DF Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring SS-6-VCO-3 Edelstahl 316 3/8 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 3/8 Zoll Muffenschweißende SS-8-VCO-3 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/2 Zoll Muffenschweißende SS-8-VCO-3-6TA Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8-VCO-3-8MTW Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/2 Zoll Schweißstutzen SS-8-VCO-3-8TA Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8-WVCO-6-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-8-WVCO-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/2 Zoll NPT Innengewinde
Product Availability by Store Location
Hours