text.skipToContent text.skipToNavigation

PFA 스웨즈락 튜브 피팅, 90° 수나사 엘보우, 1/4인치 튜브 피팅 x 1/8인치 수나사 NPT

Réf. pièce : PFA-420-2-2

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps PFA
Traversant Non
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4인치
Type du raccordement 1 Swagelok® 튜브 피팅
Dimension du raccordement 2 1/8인치
Type du raccordement 2 수나사 NPT
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37060704
eClass (5.1.4) 37070501
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37070501
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40141813
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Coudes à 90°

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

PFA 스웨즈락 튜브 피팅, 90° 수나사 엘보우, 1/4인치 튜브 피팅 x 1/8인치 수나사 NPT

Réf. pièce : PFA-420-2-2
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Coudes à 90°
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

PFA-420-2-2 — PFA 스웨즈락 튜브 피팅, 90° 수나사 엘보우, 1/4인치 튜브 피팅 x 1/8인치 수나사 NPT

Attribut Valeur
Matériau du corps PFA
Traversant Non
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4인치
Type du raccordement 1 Swagelok® 튜브 피팅
Dimension du raccordement 2 1/8인치
Type du raccordement 2 수나사 NPT
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37060704
eClass (5.1.4) 37070501
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37070501
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40141813
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
6MO-600-2-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
6MO-810-2-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
6MO-810-2-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-100-2-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-1010-2-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-1010-2-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-10M0-2-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-10M0-2-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-10M0-2-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-1210-2-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-12M0-2-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-1410-2-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-200-2-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-200-2-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-300-2-2 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-3M0-2-2RT Brass 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-400-2-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-400-2-2RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-400-2-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-400-2-4RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-400-2-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-400-2-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-400-5-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-500-2-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-600-2-2 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-600-2-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-600-2-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-600-2-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-600-2-6RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-600-2-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-600-2-8RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-6M0-2-2RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-6M0-2-4 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-6M0-2-4RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-810-2-12 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-810-2-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-810-2-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-810-2-6RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-810-2-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-810-2-8RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-8M0-2-2RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-8M0-2-4RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
M-400-2-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
M-600-2-4 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
M-810-2-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
PFA-420-2-4 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
PFA-620-2-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
PFA-820-2-8 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
S-1210-2-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
S-1610-2-16 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
S-400-2-2 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
S-400-2-4 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
S-400-2-4ST Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
S-600-2-2 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
S-600-2-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
S-600-2-6 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
S-600-2-6ST Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
S-600-2-8 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
S-810-2-6 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
S-810-2-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
S-810-2-8ST Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-100-2-1 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Afficher le produit
SS-100-2-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1010-2-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-1010-2-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1010-2-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1010-2-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-10M0-2-2 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-10M0-2-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-10M0-2-4PR 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Afficher le produit
SS-10M0-2-4RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-10M0-2-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-10M0-2-6PR 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ Afficher le produit
SS-10M0-2-6RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-10M0-2-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-10M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-1210-2-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-1210-2-12PR 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ Afficher le produit
SS-1210-2-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-1210-2-12ST 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ Afficher le produit
SS-1210-2-12W 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ おすパイプ溶接エルボー Afficher le produit
SS-1210-2-16 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-1210-2-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-1210-2-8PR 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ Afficher le produit
SS-1210-2-8RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-12M0-2-12 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-12M0-2-12RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-12M0-2-4 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-12M0-2-4PR 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Afficher le produit
SS-12M0-2-4RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-12M0-2-6 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-12M0-2-6PR 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ Afficher le produit
SS-12M0-2-6RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-12M0-2-8 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-12M0-2-8PR 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-12M0-2-8RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-15M0-2-8 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-15M0-2-8RT 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-1610-2-12 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1610-2-12PR 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-1610-2-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-1610-2-16PR Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-1610-2-16RT Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-1610-2-16ST Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-1610-2-16W Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Afficher le produit
SS-16M0-2-6RT Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-16M0-2-8 Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-16M0-2-8RT Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-18M0-2-12 Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-18M0-2-8 Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-18M0-2-8RT Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-2000-2-20 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-2000-2-20ST Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/8-12 дюймов Цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-200-2-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-200-2-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-200-2-2RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-200-2-4 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-200-2-4RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-20M0-2-12 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-20M0-2-8RT Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-2400-2-24 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-2400-2-24ST Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 7/8-12 дюймов Цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-25M0-2-12 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-25M0-2-16 Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-300-2-2 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-300-2-4 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-3M0-2-2RT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-3M0-2-4 Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-3M0-2-4RT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-400-2-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-400-2-12 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-400-2-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-400-2-2PR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-400-2-2RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-400-2-2W Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Afficher le produit
SS-400-2-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-400-2-4PR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-400-2-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-400-2-4SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-400-2-4ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-400-2-4W Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Afficher le produit
SS-400-2-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-400-2-6RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-400-2-6ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-400-2-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-400-2-8RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-4M0-2-2 Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-4M0-2-2RT Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-4M0-2-4RT Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-500-2-2 Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-500-2-4 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-2-12 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-2-2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-2-2RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-600-2-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-2-4PR 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-600-2-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-600-2-4ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-600-2-4W 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-600-2-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-2-6PR 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-600-2-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-600-2-6ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-600-2-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-600-2-8RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-600-2-8ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-6M0-2-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-6M0-2-2PR 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-6M0-2-2RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-6M0-2-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-6M0-2-4PR 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-6M0-2-4RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-6M0-2-6 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-6M0-2-6RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-6M0-2-8 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-6M0-2-8RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-810-2-12 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-810-2-12RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-810-2-16 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-810-2-2 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-810-2-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-810-2-4PR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-810-2-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-810-2-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-810-2-6PR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-810-2-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-810-2-6ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-810-2-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-810-2-8PR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-810-2-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-810-2-8SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-810-2-8ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-810-2-8W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-8M0-2-2 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8M0-2-2PR 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-8M0-2-2RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-8M0-2-4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8M0-2-4PR 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-8M0-2-4RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-8M0-2-6 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8M0-2-6RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-8M0-2-8 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8M0-2-8RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.