text.skipToContent text.skipToNavigation
Vannes compactes pour manomètres

Vannes compactes pour manomètres Swagelok®

Légères et peu encombrantes, les vannes compactes pour manomètres facilitent l’installation et l’entretien des manomètres.

Nous contacter pour en savoir plus

Les vannes compactes pour manomètres Swagelok permettent d’isoler et de purger un manomètre. Elles sont composées d’une vanne à pointeau en acier inoxydable série 1 Swagelok (sans écrou pour montage sur panneau) et d’une vanne de purge Swagelok en acier inoxydable.

Conçues pour être utilisées sur des manomètres Swagelok avec des adaptateurs pour tubes, les vannes compactes pour manomètres Swagelok facilitent l’alignement du cadran et réduisent le temps et le coût d’installation des manomètres. Les raccords pour tubes Swagelok réduisent également le temps et le coût d’installation de la vanne et offrent un maintien robuste du tube et une résistance aux vibrations. Une vanne de purge intégrée élimine la nécessité d’utiliser un raccord fileté, limitant ainsi les points de fuite potentiels. Le bouchon de purge est serti définitivement sur le corps de la vanne pour la sécurité de l’opérateur et pour éviter un démontage accidentel. La structure en acier inoxydable 316 offre durabilité et résistance à la corrosion.

Caractéristiques techniques

Pression de service Jusqu’à 275 bar (4000 psig)
Température –53 à 315°C (–65 à 600°F)
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Matériau de garniture PEEK
Raccordements d’extrémité Type : Raccord pour tube Swagelok
Taille : 1/2 po, 12 mm

Prenez contact pour en savoir plus sur la manière dont une vanne compacte pour manomètre Swagelok peut simplifier l’installation et l’entretien d’un manomètre.

Demander des informations sur les vannes pour manomètres

Catalogues des vannes compactes pour manomètres

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Sélection des vannes pour systèmes fluides
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

A Swagelok pre-engineered subsystem
Small Footprint, Large Impact: How to Detect and Protect Against Gauge Failures

Learn to recognize the signs of a failing gauge and avoid risk to employees and costly downtime to make repairs.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.