スウェージロックのレギュレーター
一般産業用圧力レギュレーターは、流体システムの安全なオペレーションに欠かせません。スウェージロックの圧力レギュレーターは、一貫して正確なパフォーマンスを発揮し、安全性およびコスト効率に優れた流体システムのオペレーションを実現します。スウェージロックは、グローバルに活躍する専門スタッフおよびフィールド・エンジニアを擁しており、高品質な製品と共に必要な知識を提供することで重要なアプリケーションにおける圧力の最適化を実現し、世界中の産業界に信頼とサポートをお届けします。
ニーズに適したレギュレーターのタイプを見つけるスウェージロックの圧力レギュレーターは、長期にわたって一貫して正確なパフォーマンスを発揮します。設計、製造、組み立て、厳格な基準に基づいたテスト を行うことで妥協のない品質を実現し、高い評価をいただいています。スウェージロックは、レギュレーターの包括的な製品ラインアップを通じて、さまざまな流量やアプリケーションの圧力を効率的に管理し、流体システムのオペレーションにおける安全性、信頼性、コスト効率の向上を実現します。
スウェージロックは、試験環境において正確な圧力調整を行う分析/計装用レギュレーター(Kシリーズ)、大規模な一般産業アプリケーション用のプロセス圧力レギュレーター(プロセス・レギュレーター/RHPSシリーズ)、クリーン・プロセス用の高純度/大流量用レギュレーター(HFシリーズ)、試料の前処理用のヒーター付きレギュレーターおよび蒸気加熱式レギュレーター(KEV / KSVシリーズ)、継続したガス供給を行うガス・ボンベ切り替え用レギュレーター(KCMシリーズ)、危険な流体を安全に貯蔵することが可能なタンク・ブランケティング用レギュレーター などの製品を取り揃えています。
業界のプロであっても、製品選定を誤ったことで圧力調整の問題に直面することは珍しくありません。スウェージロックのアドバイザーは、技術的な専門知識を駆使して、部品のサイズ選定、材料の選定、現場でのトラブルシューティング、システム設計をサポートし、加圧下の流体システムにおける信頼性の高いオペレーションの実現に貢献します。スウェージロックは、レギュレーターの幅広い製品ラインアップ ならびに専門スタッフによるサポートを通じて、お客さまの目標達成をアシストします。
レギュレーターのカテゴリー

高純度/大流量用ガス・レギュレーター、HFシリーズ
手動調節が可能、大流量に対応、優れた耐食性といった特徴を備えたガス・レギュレーターを使用して信頼性の高いガス制御を行うと、効率的なシステム設計を実現することができます。

ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター
当社の高品質ガスシリンダーレギュレーターと切替レギュレーターにより、安全かつ効率的なガス供給を確保します。信頼性の高いガス制御ソリューションなら当社にお任せください。

スペアー・パーツ/アクセサリー
OEM修理キットを使用してレギュレーターのメンテナンスを行うと、ダウンタイムを削減することができます。キットには接液・接ガス部コンポーネント、潤滑剤、取り扱い説明書が含まれます。
レギュレーターのカタログ
分析装置や計装制御装置の二次側または一次側の圧力維持(Kシリーズ)、過酷な産業環境における圧力調整(RHPSシリーズ)、高純度/大流量アプリケーションにおける圧力調整(HFシリーズ)、危険な流体を貯蔵するタンクを含むシステムにおける圧力調整(タンク・ブランケティング用)など、お客さまのニーズに合わせた製品を取り揃えています。構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリー、取り付け方法など、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
A pressure regulator has a sensing element (piston or diaphragm) which, on one side, is subjected to a load force (FS) created by a spring (as shown below) or gas pressure. On the other side, the sensing element is subject to the force (F) of the system fluid.
■ タイプ:減圧用、蒸気回収用/■ 材質:316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・サイズ:1/2 インチ、1 インチ、2 インチ/■ 最高使用圧力:1.60 MPa/■ 使用温度範囲:-20℃から100℃まで
■ コンパクトなデザインながら大流量に対応/■ 最大流量:200 std L/min/■ 一次側圧力:3.44 MPaまで/■ 手動調節可能な二次側圧力:1.03 MPaまで/■ 超高純度用316L VIM-VARステンレス鋼製ボディ/■ エンド・コネクション・タイプ(サイズ):VCR® メタル・ガスケット式面シール継手(1/4 インチ)、チューブ突き合わせ溶接(1/4 インチ)、集積モデル(1.5 インチ、1.125 インチ)
■ 正確な圧力調整/■ 調整不要のタンパー・フリー・デザイン/■ 高純度用/■ プリセット式、ドームロード式(調整可能タイプ)
■ 減圧レギュレーター/■ 背圧レギュレーター/■ スプリング・ロード式/ドーム・ロード式/エアー・ロード式/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチから4 インチまで/■ 最高使用圧力:70.0 MPa/■ 使用温度範囲:-20℃から80℃まで
■ 減圧レギュレーター/■ 背圧レギュレーター/■ ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター/■ ヒーター付きレギュレーター

適切なレギュレーターの選定サポートが必要ですか?
レギュレーター流量曲線作成ツールを使用すると、さまざまなアプリケーション条件下でのレギュレーターの性能を比較することができます。
適切なレギュレーターを探すRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador
La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.

Cómo Minimizar el Droop
El droop, o la caída de la presión de salida a medida que aumenta el caudal, puede ser un problema para todos los reguladores. Vea en este vídeo las consideraciones para minimizar el droop en un regulador reductor de presión.

Solución de Reguladores Caldeados (Serie KEV)
Vea cómo el fiable regulador vaporizador Swagelok® Serie KEV para sistemas de toma de muestras analíticas responde a los cambios en la utilización del operario, a la temperatura ambiente y a otras condiciones operativas para ofrecer un rendimiento constante y fiable.

Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica
El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador de control de presión. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.

Desde los bancos de laboratorio hasta la actividad de las instalaciones de fabricación y las estaciones de servicio comerciales, los reguladores de presión industriales desempeñan un papel crucial a la hora de asegurar que los fluidos se contengan y transfieran a presiones óptimas. Si la presión no puede controlarse adecuadamente en estas aplicaciones, los resultados de las pruebas pueden quedar invalidados, los procesos pueden verse interrumpidos, los equipos pueden resultar dañados y el personal puede estar en riesgo. Es importante que cuente con que los reguladores en su sistema mantendrán los niveles de presión de forma consistente y precisa a lo largo de una larga vida útil—todo sin necesidad de mantenimiento, reparación o sustituciones frecuentes.
Los reguladores de presión Swagelok ofrecen el rendimiento consistente, preciso y duradero necesario para operar sistemas de fluidos de forma segura, fiable y rentable.
Vea Cómo Funcionan los Reguladores
Swagelok tiene asesores en sistemas de fluidos presentes en los centros de ventas y servicio autorizados de todo el mundo, para ofrecer apoyo local en la elección entre un regulador de muelle, pilotado o una de las muchas otras configuraciones disponibles. Estos asesores también pueden ayudar a diagnosticar los problemas de los reguladores y a personalizar y construir sistemas de fluidos que incluyan reguladores, como un sistema de distribución de gas.
Conozca estos servicios y las clases de formación disponibles en Swagelok.