クイック・コネクツ — スペアー・パーツ/アクセサリー
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- 316ステンレス鋼、真ちゅう
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-QC4-SP 真ちゅう - - - - SS-QC4-SP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QC8-SP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QF4-SP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QF8-SP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QC6-SP 316 ステンレス鋼 - - - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-QF8-BP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QC4-BP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QC6-BP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QF4-BP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QC6A-B-KITVT 316ステンレス鋼 - - - - B-QC4-BP 真ちゅう - - - - SS-QC8-BP 316 ステンレス鋼 - - - - -
クイック・コネクツ — スペアー・パーツ/アクセサリー — ボディ・プロテクター - 圧力保持用
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-QC4-BPPR 316 ステンレス鋼 - - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間