text.skipToContent text.skipToNavigation

Tube Fittings and Adapters — Caps and Plugs — Plugs

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

Tube Fittings and Adapters — Caps and Plugs — Plugs

Tube plug fitting seals off unused tube connections to prevent leaks and contamination—ideal for system maintenance, testing, or future expansion.

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-400-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 製品を見る
2507-810-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 製品を見る
6MO-400-P 6-Moly 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 製品を見る
6MO-810-P 6-Moly 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 製品を見る
B-100-P 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-10M0-P 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-1210-P 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-200-P 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-400-P 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-500-P 真ちゅう 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-600-P 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-6M0-P 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-810-P 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
HC-400-P 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
HC-810-P 合金C-276 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
M-810-P 合金400/R-405 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
PFA-420-P PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
PFA-620-P PFA 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
PFA-820-P PFA 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
S-400-P 炭素鋼チューブ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-100-P 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-1010-P 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-10M0-P 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-1210-P 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-12M0-P 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-12M0-P-0001 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® チューブ継手 - - 製品を見る
SS-15M0-P 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-1610-P 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-16M0-P 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-18M0-P 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-2000-P 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-200-P 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-20M0-P 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-22M0-P 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-2400-P 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-25M0-P 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-300-P 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-3M0-P 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-400-P 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-400-P-0010 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-400-P-0013 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-400-PBLBQ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-400-PCP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-4M0-P 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-500-P 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-600-P 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-600-P-0012 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-6M0-P 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-6M0-P-0001 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-810-P 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-810-P-0006 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-8M0-P 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
T-400-P PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。