VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 캡 및 플러그 — 캡
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 캡 및 플러그 — 캡
Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。
VCRメタル・ガスケット式面シール継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:高純度ステンレス鋼
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-VCR-CP | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-16-VCR-CP | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-2-VCR-CP | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-CP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-CP-B25 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-CP-BP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-CP | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。