クイック・コネクツ — ミニチュア・クイック・コネクツ
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
クイック・コネクツ — ミニチュア・クイック・コネクツ — ボディ担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-QM2-B-200 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QM2-B-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-QM2-B-100 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QM2-B-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - SS-QM2-B-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QM2-B-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-QM2-B-2PM 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - -
クイック・コネクツ — ミニチュア・クイック・コネクツ — DESO型ステム担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-QM2-D-100 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QM2-D-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-QM2-D-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QM2-D-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - B-QM2-D-200 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - -
クイック・コネクツ — ミニチュア・クイック・コネクツ — ステム担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-QM2-S-100 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QM2-S-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - B-QM2-S-200 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-QM2-S-2PM 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-QM2-S-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-QM2-S-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - -
クイック・コネクツ — ミニチュア・クイック・コネクツ — フル・フロー型ボディ担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-QM2-B-200MB 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - -
クイック・コネクツ — ミニチュア・クイック・コネクツ — バルクヘッド・ボディ担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-QM2-B1-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-QM2-B1-200 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間