カタログ
ダイヤフラム・バルブ — 超高純度用大流量ダイヤフラム・バルブ、DFシリーズ — ストレート型、アクチュエーター付き
スウェージロックのダイヤフラム・シール・バルブを使えば、高純度システムや超高純度システムにおけるニーズに対応することができます。ダイヤフラム・バルブは、幅広い用途向けに、さまざまなサイズ、材質、形状をご用意しております。
大流量用スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ DFシリーズ
■ ボディ材質:316L VAR ステンレス鋼/■ 最高使用圧力:2.06 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、10 mm、12 mm
類似製品
型番
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
6LV-DFBW6-P-C | 製品を見る | |
6LV-DFBW8-P-C | 製品を見る | |
6LV-DFFR8-P-C | 製品を見る | |
6LV-DFHFR4-P-C | 製品を見る | |
6LV-DFHFR4-P-O | 製品を見る | |
6LV-DFMR8-P-C | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。