システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
316L VARステンレス鋼製UHP大流量ダイヤフラム・シール・バルブ、1/2 インチ・サイズSwagelokめすVCR継手、SC-01仕様、丸ハンドル(グリーン)
ログインまたは登録して価格を見る
カタログ
ストレート型、手動式アクチュエーター
スウェージロックのダイヤフラム・シール・バルブを使えば、高純度システムや超高純度システムにおけるニーズに対応することができます。ダイヤフラム・バルブは、幅広い用途向けに、さまざまなサイズ、材質、形状をご用意しております。
■ ボディ材質:316L VAR ステンレス鋼/■ 最高使用圧力:2.06 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、10 mm、12 mm
この仕様書では、太陽光発電(PV)用途向けステンレス鋼製品を製造する際にスウェージロックが用いているガイドラインについて記述しています。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。
この技術情報は、Swagelokダイヤフラム・バルブ DFシリーズに関するデータです。以下の事項について記載しています。■ 表面仕上げ/■ パーティクル・カウント/■ 水分分析/■ 炭化水素分析/■ 残留イオン濃度/■ 実験室でのサイクル・テスト
この仕様書では、電解研磨を行っている超高純度(UHP)用ステンレス鋼製品、ならびに超高純度用プラスチック製品の製造においてスウェージロック社が用いているガイドラインについて記述しています。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
本技術資料では、複雑な計算を行わずに、バルブ・サイズの選定に必要な流量を簡単に概算する方法について記載しています。また、流量算定の原理、 基本的な公式、比重および温度による影響についても記載しています。さらに、バルブなどのコンポーネントを通る水または空気の流量の概算に使用する6種類の簡単なグラフおよびその活用例についても記載しています。
仕様
属性 | 値 |
---|---|
アクチュエーター・タイプ | 手動式 |
ボディ材質 | 316L VARステンレス鋼 |
洗浄プロセス | 超高純度工程仕様(Swagelok SC-01仕様) |
コネクション1 サイズ | 1/2 インチ |
コネクション1 タイプ | 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR |
コネクション2 サイズ | 1/2 インチ |
コネクション2 タイプ | 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR |
最大Cv | 0.62 |
フロー・パターン | ストレート型(2方タイプ) |
ハンドル・カラー | グリーン |
ハンドル・タイプ | 丸ハンドル |
最高温度、°F (°C) | 150 (65) |
最高使用温度における最高使用圧力 | 150°F @ 300 PSIG /65°C @ 20.6 BAR |
最低温度、 °F (°C) | -10 (-23) |
室温における最高使用圧力 | 300 PSIG @ 70°F/20.6 BAR @ 20℃ |
シート材質 | PCTFE |
表面仕上げ | 5 µin(0.13 µm)Ra |
eClass (4.1) | 37010206 |
eClass (5.1.4) | 37011800 |
eClass (6.0) | 37011801 |
eClass (6.1) | 37011801 |
UNSPSC (4.03) | 40141600 |
UNSPSC (10.0) | 40141621 |
UNSPSC (11.0501) | 40141621 |
UNSPSC (13.0601) | 40141621 |
UNSPSC (15.1) | 40141621 |
UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
資料
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。