概要
サニタリー継手 — サニタリー・クランプ継手 — サニタリー・クランプ継手
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-1210-SC-12 | 316ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 3/4 インチ | クイック・クランプ・フランジ | 製品を見る |
SS-400-SC-12 | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 3/4 インチ | クイック・クランプ・フランジ | 製品を見る |
SS-400-SC-16 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | クイック・クランプ・フランジ | 製品を見る |
SS-400-SC-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | クイック・クランプ・フランジ | 製品を見る |
SS-600-SC-12 | 316ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 3/4 インチ | クイック・クランプ・フランジ | 製品を見る |
SS-600-SC-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | クイック・クランプ・フランジ | 製品を見る |
SS-810-SC-12 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | クイック・クランプ・フランジ | 製品を見る |
SS-810-SC-16 | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 1 インチ | クイック・クランプ・フランジ | 製品を見る |
SS-810-SC-24 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/2 インチ | クイック・クランプ・フランジ | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。