Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Retenues pour passage de cloison
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Retenues pour passage de cloison
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-1012-61F | ステンレス鋼の種類 | 5/8 インチ、15 mm、16 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-102-61F | ステンレス鋼の種類 | 1/16 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1212-61F | ステンレス鋼の種類 | 3/4 インチ、18 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-202-61F | ステンレス鋼の種類 | 1/8 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
SS-302-61F | ステンレス鋼の種類 | 3/16 インチ、2 mm、3 mm、4 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-402-61F | ステンレス鋼の種類 | 1/4 インチ、6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-602-61F | ステンレス鋼の種類 | 3/8 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
SS-812-61F | ステンレス鋼の種類 | 1/2 インチ、12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。