카탈로그
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 페럴세트
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-100-SET | 真ちゅう | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
B-10M0-SET | 真ちゅう | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
B-12M0-SET | 真ちゅう | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
B-200-SET | 真ちゅう | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
B-300-SET | 真ちゅう | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
B-400-SET | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
B-500-SET | 真ちゅう | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
B-600-SET | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
B-6M0-SET | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
B-810-SET | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
B-8M0-SET | 真ちゅう | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
M-400-SET | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
NY-200-SET | ナイロン | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
NY-300-SET | ナイロン | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
NY-400-SET | ナイロン | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
NY-500-SET | ナイロン | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
NY-600-SET | ナイロン | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
NY-810-SET | ナイロン | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
S-400-SET | 炭素鋼チューブ | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
S-600-SET | 炭素鋼チューブ | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
S-810-SET | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-100-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-10M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-12M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-200-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-300-SET | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-400-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-500-SET | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-600-SET | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-6M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-810-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-8M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
T-100-SET | PTFE | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
T-200-SET | PTFE | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
T-400-SET | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
T-600-SET | PTFE | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
T-810-SET | PTFE | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。