カタログ
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 판넬용 리테이너
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-1012-61F | 스테인리스강 | 5/8인치, 15mm, 16mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-102-61F | 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | 製品を見る |
SS-1212-61F | 스테인리스강 | 3/4인치, 18mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-202-61F | 스테인리스강 | 1/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
SS-302-61F | 스테인리스강 | 3/16인치, 2mm, 3mm, 4mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-402-61F | 스테인리스강 | 1/4인치, 6mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-602-61F | 스테인리스강 | 3/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
SS-812-61F | 스테인리스강 | 1/2인치, 12mm | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。