安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
카탈로그
90° 엘보우
애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오.
パイプ継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
漏れ検出液 潤滑剤 シール剤
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
標準のクリーニングおよびパッケージング Swagelok SC-10仕様 仕様書SCS-00010 改訂B
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 황동 |
세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
연결구 1 크기 | 1/8인치 |
연결구 1 종류 | 암나사 NPT |
연결구 2 크기 | 1/8인치 |
연결구 2 종류 | 수나사 NPT |
유량 제한기 | 아니오 |
eClass (4.1) | 37030501 |
eClass (5.1.4) | 37020501 |
eClass (6.0) | 37020590 |
eClass (6.1) | 37020501 |
UNSPSC (4.03) | 40141718 |
UNSPSC (10.0) | 40172801 |
UNSPSC (11.0501) | 40142317 |
UNSPSC (13.0601) | 40172801 |
UNSPSC (15.1) | 40172801 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-12-SE | 真ちゅう | 3/4 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
B-4-SE | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
B-6-SE | 真ちゅう | 3/8 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
B-8-SE | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
SS-12-SE | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
SS-16-SE | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
SS-2-SE | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
SS-4-SE | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
SS-4-SE-RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
SS-6-SE | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
SS-8-SE | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。