text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製3ピース型60シリーズ・ボール・バルブ、強化PTFE製シート、25 mmサイズSwagelokチューブ継手

1" SS 60 Series ball valve with Swagelok tube fittings, SC-11 cleaning, PTFE seats, and swing-out design. Reliable shutoff, low-maintenance, clean-ready.

Réf. pièce : SS-65TS25MM

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau de boisseau sphérique/tige 스테인리스강
Matériau du corps 316 스테인리스강
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 25mm
Type du raccordement 1 Swagelok® 튜브 피팅
Dimension du raccordement 2 25mm
Type du raccordement 2 Swagelok® 튜브 피팅
Cv maximal 40
Matériau des fixations 316 스테인리스강
Matériau des joints de bride 탄화플루오르 FKM
Type d’écoulement 2-Way, 개폐, 직선형
Couleur de poignée 검정색
Type de poignée 레버
Certification faibles émissions
Pression nominale à température ambiante 2200PSIG @ 100°F /151BAR @ 37°C
Matériau du siège 강화 PTFE
Matériau de ressort de siège 316 스테인리스강
Catégorie d'usage 일반
Matériau de palier de tige 합금 X750
Tests WS-22에 따른 검사
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
Configuration droite, 2 voies

Avec leur siège unique comprimé par des rondelles coniques élastiques, leur garniture de tige en deux pièces à compression permanente et leur conception à basculement, les vannes à boisseau sphérique de la série 60 sont conçues pour offrir une fiabilité maximale avec un minimum d'entretien.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Attention: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

ステンレス鋼製3ピース型60シリーズ・ボール・バルブ、強化PTFE製シート、25 mmサイズSwagelokチューブ継手

Réf. pièce : SS-65TS25MM
Afficher le catalogue

1" SS 60 Series ball valve with Swagelok tube fittings, SC-11 cleaning, PTFE seats, and swing-out design. Reliable shutoff, low-maintenance, clean-ready.

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, 2 voies
Avec leur siège unique comprimé par des rondelles coniques élastiques, leur garniture de tige en deux pièces à compression permanente et leur conception à basculement, les vannes à boisseau sphérique de la série 60 sont conçues pour offrir une fiabilité maximale avec un minimum d'entretien.

Spécifications

SS-65TS25MM — ステンレス鋼製3ピース型60シリーズ・ボール・バルブ、強化PTFE製シート、25 mmサイズSwagelokチューブ継手

Attribut Valeur
Matériau de boisseau sphérique/tige 스테인리스강
Matériau du corps 316 스테인리스강
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 25mm
Type du raccordement 1 Swagelok® 튜브 피팅
Dimension du raccordement 2 25mm
Type du raccordement 2 Swagelok® 튜브 피팅
Cv maximal 40
Matériau des fixations 316 스테인리스강
Matériau des joints de bride 탄화플루오르 FKM
Type d’écoulement 2-Way, 개폐, 직선형
Couleur de poignée 검정색
Type de poignée 레버
Certification faibles émissions
Pression nominale à température ambiante 2200PSIG @ 100°F /151BAR @ 37°C
Matériau du siège 강화 PTFE
Matériau de ressort de siège 316 스테인리스강
Catégorie d'usage 일반
Matériau de palier de tige 합금 X750
Tests WS-22에 따른 검사
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-62TF4 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
B-63TF8 Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
B-63TS10 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
B-63TS8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
B-65TF12 Messing 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
B-65TF16 Messing 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
S-65TF16 Kohlenstoffstahl 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-62EF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-62PS4-5228 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-62TF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-62TF4-JL Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-62TF4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-62TS10MM Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-62TS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-62TS4-JK Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-62TS4-JL Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-62TS4-JLK Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-62TS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-62TS6-JK Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-62TS6-JL Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-62TS6-JLK Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-62TS6MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-62TS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-62TS8MM Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-62TSC8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Sanitärflansch-Fitting 1/2 Zoll Sanitärflansch-Fitting Afficher le produit
SS-62TVCR4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verschraubung mit Metalldichtung 1/4 Zoll VCR®-Verschraubung mit Metalldichtung Afficher le produit
SS-62TW6T35-3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrverlängerung 3/8 Zoll Rohrverlängerung Afficher le produit
SS-63ES8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-63PF8-2839 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-63PS8-2839 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TF6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-63TF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-63TF8-33C Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-63TF8-JK Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-63TF8-JL Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-63TF8-LLK Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-63TF8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO 1/2 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-63TS10 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS12-JK Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS12-JL Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS16MM Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS18MM Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8-33C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8-E Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8-JK Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-63TS8-JL Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-63TS8-JLK Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-63TS8-LLK Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-63TS8-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-63TS8-T Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-63TSW12T Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб Afficher le produit
SS-63TSW8P Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Толстостенное трубное соединение под приварку враструб 1/2 дюйма Толстостенное трубное соединение под приварку враструб Afficher le produit
SS-63TSW8T 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Tube Socket Weld Afficher le produit
SS-63TVCR8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой Afficher le produit
SS-65TF12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-65TF12-JL Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-65TF12RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 3/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-65TF16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1 дюйм Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-65TF16-JL Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-65TF16RT Acier inoxydable 316 1 po Taraudage conique ISO 1 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-65TS16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-65TS16-JL Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-65TS16-SC11 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-65TSC16 Acier inoxydable 316 1 po Raccords sanitaire Kwik-Clamp 1 po Raccords sanitaire Kwik-Clamp Afficher le produit
SS-65TSW12P Acier inoxydable 316 3/4 po Tuyau à souder par emboîtement 3/4 po Tuyau à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-65TSW16P Acier inoxydable 316 1 po Tuyau à souder par emboîtement 1 po Tuyau à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-65TSW16T Acier inoxydable 316 1 po Tube à souder par emboîtement 1 po Tube à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-67TF20 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Filetage NPT femelle 1 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-67TF24 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Filetage NPT femelle 1 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-67TS24 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-67TSW24P Acier inoxydable 316 1 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement 1 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-68TF32 Acier inoxydable 316 2 po Filetage NPT femelle 2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-68TSW32P Acier inoxydable 316 2 po Tuyau à souder par emboîtement 2 po Tuyau à souder par emboîtement Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.