카탈로그
고무 호스 — 고무 호스, PB 시리즈 — PB 시리즈 고무 호스
압축 공기, 오일 이송 및 기타 일반 애플리케이션용으로 인조견(Rayon Fiber) 보강재가 있는 스웨즈락 고무 코어 호스를 만나보십시오.
호스 및 연성 튜빙
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
K-PB-16-RD | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-12 | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-12-250 | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-12-BK | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-12-GY | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-12-RD | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-16 | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-4 | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-4-250 | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-4-BK | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-4-GR | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-4-GY | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-4-RD | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-6 | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-6-250 | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-6-BK | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-6-GR | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-6-RD | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-6-YW | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-8 | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-8-250 | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-8-BK | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-8-GR | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-8-GY | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-8-RD | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-8-YW | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.