Шланг Swagelok ® с центральной трубкой из перфторалкокси и гладким каналом
Шланг Swagelok с центральной трубкой из перфторалкокси (PFA) серии U имеет гладкий канал, легкую для чистки поверхность и соответствует техническим требованиям FDA. Он идеально подходит для использования в различных биофармацевтических системах.
Помощь с выбором шланговШланг из PFA серии U имеет высокую гибкость и гладкий центральный канал из PFA, который соответствует положению FDA 21CFR часть 177.1550, а также USP 87, 88 класс VI и 3-A. Опционально предлагается центральная трубка из PFA, наполненная техническим углеродом, для систем, требующих рассеяния статического электричества.
Гладкая внутренняя стенка обеспечивает контроль расхода и улучшенный дренаж для прецизионной точности и чистоты. Силиконовая оболочка упрощает промывку и предотвращает рост бактерий, защищает оплетку из нержавеющей стали, предотвращает ожоги и помогает поддерживать температуру рабочей среды.
Шланг серии U имеет центральную трубку из PFA и оплетку с армированием из нержавеющей стали 302, которая обычно используется в тех случаях, когда необходима высокая гибкость, химическая совместимость и гладкая внешняя оболочка. Слои шланга герметично соединяются друг с другом без применения клейких или скрепляющих веществ с помощью заявленной на патент процедуры, что обеспечивает высокую гибкость и превосходную устойчивость к скручиванию.
Предлагаются шланги заказной длины и с заказными торцевыми соединениями, а также другие опции, включая оболочки и этикетки для шлангов.
Все, что нужно знать о промышленных шлангах
Технические характеристики
| Материалы | Центральная трубка: С гладким каналом из PFA Армирование: Оплетка из нерж. стали 302 Оболочка: Силикон Кольцо: Серия 300 из нерж. стали Торцевые соединения: Нерж. сталь 316 |
| Номинальные размеры шланга | От 1/2 до 2 дюймов |
| Рабочее давление | До 300 psig (20,6 бар ман) |
| Диапазон температур | От –65 до 400°F (от –53 до 204°C) |
| Торцевые соединения | Трубные обжимные фитинги Swagelok, трубные переходники Swagelok, фитинги с резьбой NPT, сантехнические фланцевые зажимы, фитинги под приварку встык, фитинги с приемным шарнирным соединением SAE 37° (JIC), фитинги с замком-фиксатором, патрубки, фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO ®с внутренней резьбой, фитинги с цилиндрической резьбой ISO/BSP, вакуумные фланцы, фланцы для соединения внахлест, фитинги I-Line |
Catálogos de Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Swagelok® 호스 자문 서비스
호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.
호스 관리에 대해 알아보십시오고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.
최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.