text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de raccord rapide miniature en acier inoxydable sans vanne, Cv de 0,06, raccord pour tube Swagelok 1/16 po

Réf. pièce : SS-QM2-S-100

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/16 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0,06 en association avec un corps à passage intégral ; 0,06 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé
Lubrifiant Pas de lubrifiant sur aucun composant
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 100 PSIG À 400°F / 6,8 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 4000 PSIG À 70°F / 275 BAR À 21°C
Série QM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Tiges

Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides miniatures Swagelok, pour les applications, dans un laboratoire par exemple, qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide avec un faible volume mort, le tout dans un espace restreint.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Tige de raccord rapide miniature en acier inoxydable sans vanne, Cv de 0,06, raccord pour tube Swagelok 1/16 po

Réf. pièce : SS-QM2-S-100
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tiges
Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides miniatures Swagelok, pour les applications, dans un laboratoire par exemple, qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide avec un faible volume mort, le tout dans un espace restreint.

Spécifications

SS-QM2-S-100 — Tige de raccord rapide miniature en acier inoxydable sans vanne, Cv de 0,06, raccord pour tube Swagelok 1/16 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/16 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0,06 en association avec un corps à passage intégral ; 0,06 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé
Lubrifiant Pas de lubrifiant sur aucun composant
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 100 PSIG À 400°F / 6,8 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 4000 PSIG À 70°F / 275 BAR À 21°C
Série QM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QM2-S-200 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
B-QM2-S-2PM 황동 1/8인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-QM2-S-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-QM2-S-2PF 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - Afficher le produit
SS-QM2-S-2PM 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.