Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss , Edelstahl, nicht absperrend, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 2,8
ログインまたは登録して価格を見る
カタログ
ステム
メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。
QC, QF, QM, 및 QTM 시리즈■ 비틀림, 회전 및 렌치 작업이 필요 없음■ 단일 차단용, 양단 차단용 및 대용량용 모델
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
仕様
属性 | 値 |
---|---|
ボディ材質 | Edelstahl 316 |
洗浄プロセス | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
コネクション1 サイズ | 3/8 Zoll |
コネクション1 タイプ | Swagelok® Rohrverschraubung |
最大Cv | 2,8 - bei Verbindung mit einem Körper |
潤滑剤 | Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen |
Oリング材質 | Fluorkautschuk FPM |
最高使用圧力(最高温度での接続時) | 6,8 BAR bei 204 °C /100 PSIG bei 400 °F |
最高使用圧力(室温での接続時) | 413 BAR bei 21 °C /6000 PSIG bei 70 °F |
シリーズ | QF4 |
eClass (4.1) | 37110302 |
eClass (5.1.4) | 37110302 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020500 |
UNSPSC (4.03) | 31163101 |
UNSPSC (10.0) | 27121701 |
UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
UNSPSC (15.1) | 27121701 |
UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QF12-S-12PF | 황동 | 3/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
B-QF4-S-4PF | 황동 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
B-QF4-S-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
B-QF8-S-8PF | Brass | 1/2 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
SS-QF12-S-1210 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
SS-QF12-S-12PF | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
SS-QF12-S-12PM | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
SS-QF16-S-1610 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
SS-QF16-S-16PF | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
SS-QF16-S-16PM | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
SS-QF4-S-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
SS-QF4-S-4MS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | - | - | 製品を見る |
SS-QF4-S-4MT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | 製品を見る |
SS-QF4-S-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
SS-QF4-S-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
SS-QF4-S-6M0 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
SS-QF4-S-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
SS-QF8-S-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
SS-QF8-S-6PM | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
SS-QF8-S-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
SS-QF8-S-8FS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행나사 | - | - | 製品を見る |
SS-QF8-S-8MS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | - | - | 製品を見る |
SS-QF8-S-8MT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | 製品を見る |
SS-QF8-S-8PF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
SS-QF8-S-8PM | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.