text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok industrial pressure regulators

Swagelok® Regulators

Industrial pressure regulators are vital to ensure the safe operation of fluid systems. Swagelok pressure regulators offer consistent, accurate performance for safe and cost-effective fluid system operation. With global experts and field specialists, Swagelok provides both quality products and essential knowledge to optimize pressure in critical applications, ensuring reliability and support for industrial professionals worldwide.

Discover the Best Regulator For Your Needs

Swagelok pressure regulators offer consistent, accurate, and long-lasting performance for industrial professionals. Swagelok regulators are designed, manufactured, assembled, and tested to rigorous standards, maintaining Swagelok's reputation for uncompromising quality. Our comprehensive portfolio of regulators effectively manages pressure across diverse flow rates and applications, promoting safety, reliability, and cost-efficiency in fluid system operations.

Our product line includes analytical and instrumentation regulators (K series) for precise control in testing environments, process pressure regulators (Process Regulator and RHPS series) for large-scale industrial applications, high-purity high-flow regulators (HF series) for clean processes, vaporizing pressure-reducing regulators (KEV and KSV series) for sample preparation, gas cylinder changeover regulators (KCM series) for continuous gas flow, and tank blanketing regulators for safety in hazardous fluid storage.

Industrial professionals often face pressure control issues due to incorrect product selection. Our advisors possess the technical expertise to assist you with component sizing, material selection, on-site troubleshooting, and system design support. This helps you ensure dependable operation of your pressurized fluid systems. With Swagelok's comprehensive range of regulators and expert support, you can achieve your goals confidently.

Speak with a Regulator Specialist

レギュレーターのカテゴリー

背圧レギュレーター、ドーム・ロード式

背圧レギュレーター、ドーム・ロード式

必要流量の変動にかかわらず一次側および二次側の圧力変動を制御し、複雑なシステム内の感度の高い装置を保護します。

背圧レギュレーター、スプリング・ロード式

背圧レギュレーター、スプリング・ロード式

一次側圧力を精密に制御し、各種産業アプリケーションにおいて一貫したプロセスの出力およびパフォーマンスを実現します。

高純度/大流量用ガス・レギュレーター、HFシリーズ

高純度/大流量用ガス・レギュレーター、HFシリーズ

手動調節が可能、大流量に対応、優れた耐食性といった特徴を備えたガス・レギュレーターを使用して信頼性の高いガス制御を行うと、効率的なシステム設計を実現することができます。

減圧レギュレーター、ドーム・ロード式

減圧レギュレーター、ドーム・ロード式

流量や一次側圧力の変動にかかわらず、精密かつ一貫した圧力調整を行います。

減圧レギュレーター、スプリング・ロード式

減圧レギュレーター、スプリング・ロード式

適切なスプリング・ロード式減圧レギュレーターを使用すると、薬液供給システム、超純水システム、薬液供給システムのプロセス出力を維持することができます。

減圧レギュレーター、ヒーター付き

減圧レギュレーター、ヒーター付き

ヒーター付き減圧レギュレーターは、精度や安定性の向上を実現します。液体試料の気化やガス試料の予熱に適しています。

蒸気加熱式減圧レギュレーター

蒸気加熱式減圧レギュレーター

スウェージロックの最先端の蒸発圧減圧レギュレーターをご覧ください。多彩な製品ラインナップで正確な圧力制御を実現します。

ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター

ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター

当社の高品質ガスシリンダーレギュレーターと切替レギュレーターにより、安全かつ効率的なガス供給を確保します。信頼性の高いガス制御ソリューションなら当社にお任せください。

タンク・ブランケティング用圧力レギュレーター

タンク・ブランケティング用圧力レギュレーター

工業プロセスにおける正確な圧力制御と信頼性の高いガス管理を実現する、Swagelok タンクブランケット調整器ソリューションをご覧ください。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

OEM修理キットを使用してレギュレーターのメンテナンスを行うと、ダウンタイムを削減することができます。キットには接液・接ガス部コンポーネント、潤滑剤、取り扱い説明書が含まれます。

ランプ・レギュレーター

ランプ・レギュレーター

Discover Swagelok’s hydrogen pressure regulator for refueling stations. Learn how this hydrogen gas regulator ensures safe, precise pressure control.

Regulators Catalogs

Whether you need to maintain pressure downstream or upstream in an analytical or instrumentation setting (K series) or control pressure in a challenging industrial environment (RHPS series), a high-purity, high-flow application (HF series), or a system with storage tanks containing hazardous fluids (tank blanketing), we have a configuration to meet your needs. Find detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories in the product literature provided here.

Swagelok flow curve generator for regulators

Need Help Selecting the Right Regulators?

Compare the performance of different regulators under varying application conditions with our regulator flow curve generator tool.

Find the Right Regulator

Swagelok Resources Curated for You

Supply pressure effect in regulators
Managing Supply Pressure Effect (SPE) in a Regulator

Supply pressure effect, also known as dependency, is an inverse relationship between inlet and outlet pressure variables within a regulator. Learn how to manage this phenomenon in your pressure regulators with tips from Swagelok.

flattening a regulator flow curve
How to Minimize Droop

Droop, or the decrease in outlet pressure as downstream flow increases, can be an issue for all regulators. Watch this video to discover considerations for minimizing droop in a pressure-reducing regulator.

KEV 시리즈 가열식 레귤레이터
가열식 레귤레이터(KEV 시리즈) 솔루션 소개

신뢰도 높은 Swagelok® 분석 샘플링 시스템용 가열식 레귤레이터( KEV 시리즈)가 어떻게 작업자 입력, 주변 온도, 기타 작동 조건의 변화에 대응하여 일관적이고 신뢰도 높은 성능을 제공하는지 알아보십시오.

시간 지연을 줄이는 데 사용되는 레귤레이터
분석 계장 시스템에서 레귤레이터를 사용하여 시간 지연을 줄이는 방법

시간 지연 문제는 종종 분석 시스템에서 과소 평가되거나 오해를 받습니다. 이러한 문제를 완화하는 방법 중 하나는 압력 제어 레귤레이터를 사용하는 것입니다. 이러한 팁을 통해 분석 시스템의 시간 지연 문제를 관리하는 방법을 알아보십시오.

Swagelok 레귤레이터

실험실 벤치에서 바쁜 제조 시설과 상업용 충전소에 이르기까지, 산업용 압력 레귤레이터는 유체를 최적의 압력으로 보관하고 운반하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 애플리케이션에서 압력을 적절하게 제어할 수 없다면, 테스트 결과가 유효성을 상실하거나, 공정이 중단되거나, 장비가 손상되거나, 인력이 위험에 처할 수 있습니다. 시스템에 있는 레귤레이터가 잦은 유지보수, 수리 또는 교체 없이 긴 작동 수명 동안 일관적이고 정확하게 압력 수준을 유지할 수 있는지 파악해야 합니다.

Swagelok 압력 레귤레이터는 유체 시스템을 안전하고, 신뢰성 높으며, 비용 효율적으로 운영하는 데 필요한 일관적이며 정확하고 오래 지속되는 성능을 제공합니다.

레귤레이터 선정 방법

레귤레이터의 성능 알아보기

스프링 하중, 돔 하중 또는 기타 사용 가능한 수많은 레귤레이터 구성 중에서 선택하는 과정을 현지에서 지원할 수 있는 유체 시스템 자문가들이 Swagelok의 전 세계 공인 판매 및 서비스 센터에 포진하고 있습니다. 이 자문가들은 또한 레귤레이터 문제를 진단하고 가스 분배 시스템과 같이 레귤레이터가 포함된 유체 시스템을 맞춤 구성하고 제작하는 업무도 지원할 수 있습니다.

이러한 서비스와 더불어 Swagelok이 제공하는 관련 교육 강좌에 대해서도 자세히 알아보십시오

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.