|
PFA Tubing, 3/8 in. OD x 0.062 in. Wall x 50 Feet
부품 번호: PFA-T6-062-50
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
PFA 플렉시블 튜빙스웨즈락 PFA 플렉시블 튜빙으로 실험실 환경과 기타 애플리케이션에서 유연성, 가시성 그리고 확실성을 이루십시오. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
카탈로그
PFA 플렉시블 튜빙
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
사양
PFA-T6-062-50 — PFA Tubing, 3/8 in. OD x 0.062 in. Wall x 50 Feet
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | PFA |
| 호스 길이 | 50피트 |
| 튜브 외경(OD) | 3/8인치 |
| 벽두께 | 0.062인치 |
| eClass (4.1) | 37110101 |
| eClass (5.1.4) | 37110101 |
| eClass (6.0) | 27140912 |
| eClass (6.1) | 27140912 |
| eClass (10.1) | 27140912 |
| UNSPSC (4.03) | 40141813 |
| UNSPSC (10.0) | 40142010 |
| UNSPSC (11.0501) | 31231313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183000 |
| UNSPSC (15.1) | 40183000 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183000 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFA-T10M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-T12-062-50 | PFA | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-T12M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-T2-030-100 | PFA | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-T2-030-500 | PFA | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-T4-047-100 | PFA | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-T4-062-100 | PFA | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-T6-062-100 | PFA | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-T6M-1.5M-30M | PFA | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-T6M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-T8-062-100 | PFA | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-T8-062-50 | PFA | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-T8M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
