text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, соединитель с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 1 дюйм – наруж. резьба NPT 1 дюйм

Referencia #: SS-1610-1-16

Especificaciones

Atributo Valor
몸체 재질 Нержавеющая сталь 316
관통형 아니오
세정 공정 Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
연결구 1 크기 1 дюйм
연결구 1 종류 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
연결구 2 크기 1 дюйм
연결구 2 종류 Наруж. резьба NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
직선형

수나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 포트 사이에 확실한 연결을 지원하므로, 핵심 유체 시스템에 이상적입니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, соединитель с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 1 дюйм – наруж. резьба NPT 1 дюйм

Referencia #: SS-1610-1-16
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

직선형
수나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 포트 사이에 확실한 연결을 지원하므로, 핵심 유체 시스템에 이상적입니다.

Especificaciones

SS-1610-1-16 — Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, соединитель с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 1 дюйм – наруж. резьба NPT 1 дюйм

Atributo Valor
몸체 재질 Нержавеющая сталь 316
관통형 아니오
세정 공정 Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
연결구 1 크기 1 дюйм
연결구 1 종류 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
연결구 2 크기 1 дюйм
연결구 2 종류 Наруж. резьба NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 インチ Swagelok® チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Cone and Thread Ver producto
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male Cone and Thread Ver producto
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
6MO-600-1-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
6MO-600-1-8 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
6MO-810-1-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
6MO-810-1-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
825-400-1-6BT Alloy 825 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
B-100-1-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-1010-1-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-1010-1-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
B-1010-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-1010-1-8RT Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-10M0-1-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-10M0-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
B-10M0-1-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-10M0-1-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-10M0-1-8RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-1210-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-1210-1-12RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-1210-1-16 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
B-1210-1-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-1210-1-8RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-12M0-1-6RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
B-12M0-1-6RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-12M0-1-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-12M0-1-8RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
B-12M0-1-8RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-1410-1-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-1410-1-16 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
B-1410-1-8 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-15M0-1-8RT Brass 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-1610-1-12 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-1610-1-16 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
B-1610-1-16RT Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-1610-1-8 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-1810-1-12 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-1810-1-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
B-18M0-1-8RT Brass 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-200-1-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-200-1-2BT Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-200-1-2RS Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
B-200-1-2RT Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-200-1-2ST Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
B-200-1-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-200-1-OR Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
B-300-1-2 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-300-1-2BT Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-300-1-4BT Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-3M0-1-2RT Brass 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-400-1-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Ver producto
B-400-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-400-1-2RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-400-1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-400-1-4BT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-400-1-4RS Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
B-400-1-4RT Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
B-400-1-4ST Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
B-400-1-6 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
B-400-1-8 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
B-400-1-OR Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
B-600-1-12 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
B-600-1-2 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
B-600-1-4 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
B-600-1-4RT Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
B-600-1-6 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
B-600-1-6RT Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
B-600-1-6ST Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
B-600-1-8 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
B-600-1-8RT Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
B-600-1-OR Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
B-6M0-1-2 Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
B-6M0-1-2RS Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
B-6M0-1-2RT Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
B-6M0-1-4 Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
B-6M0-1-4RT Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
B-810-1-12 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
B-810-1-16 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Ver producto
B-810-1-2 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
B-810-1-4 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
B-810-1-6 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
B-810-1-6RT Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
B-810-1-8 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
B-810-1-8RT Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
B-8M0-1-2RT Латунь 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
B-8M0-1-4 Латунь 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
B-8M0-1-4RS Латунь 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
B-8M0-1-4RT Латунь 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
B-8M0-1-6RT Латунь 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
HC-200-1-2 Сплав C-276 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
HC-400-1-2 Сплав C-276 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
HC-400-1-4 Сплав C-276 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
HC-400-1-8 Сплав C-276 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
HC-600-1-4 Сплав C-276 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
HC-600-1-6 Сплав C-276 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
HC-600-1-8 Сплав C-276 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
HC-810-1-12 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
HC-810-1-4 Сплав C-276 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
HC-810-1-8 Сплав C-276 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
M-1210-1-12 Alloy 400/R-405 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
M-400-1-2 Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
M-400-1-4 Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
M-400-1-4BT Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
M-400-1-8 Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
M-600-1-4 Сплав 400 / R-405 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
M-600-1-6 Сплав 400 / R-405 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
M-600-1-8 Сплав 400 / R-405 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
M-810-1-12 Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
M-810-1-4 Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
M-810-1-8 Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
PFA-220-1-2 PFA 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
PFA-420-1-2 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
PFA-420-1-4 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
PFA-620-1-4 PFA 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
PFA-620-1-6 PFA 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
PFA-820-1-8 PFA 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
S-10M0-1-4RT 탄소강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
S-1210-1-12 탄소강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
S-1210-1-8 탄소강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
S-12M0-1-8RP 탄소강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
S-1610-1-16 탄소강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Ver producto
S-2000-1-20 탄소강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
S-2400-1-24 탄소강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
S-400-1-2 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
S-400-1-4 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
S-400-1-4ST 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
S-600-1-2 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
S-600-1-4 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
S-600-1-6 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
S-600-1-8 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
S-810-1-12 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
S-810-1-4 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
S-810-1-8 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-100-1-1 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT Ver producto
SS-100-1-1BT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT Ver producto
SS-100-1-2 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-100-1-2BT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-100-1-2RS 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-100-1-2RT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-100-1-2RTBT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-100-1-4 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-100-1-4BT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-100-1-OR 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16-24인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-1010-1-10ST 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-1010-1-12 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1010-1-12BT 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1010-1-4 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1010-1-6 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1010-1-8 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1010-1-8BT 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1010-1-8RS 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-1010-1-8RT 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-1010-1-8ST 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-1010-1-8W 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-10M0-1-12 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-10M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-10M0-1-2 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-10M0-1-2RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-10M0-1-2RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-10M0-1-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-10M0-1-4RP 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Ver producto
SS-10M0-1-4RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-10M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-10M0-1-4W 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー Ver producto
SS-10M0-1-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-10M0-1-6BT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-10M0-1-6RP 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ Ver producto
SS-10M0-1-6RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-10M0-1-6RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-10M0-1-6ST 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 9/16 インチ SAE/MS平行おねじ Ver producto
SS-10M0-1-6W 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-10M0-1-8 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-10M0-1-8BT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-10M0-1-8RP 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-10M0-1-8RS 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-10M0-1-8RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-10M0-1-8RTBT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-10M0-1-8ST 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-10M0-1-8W 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-10M0-2-8ST 316 스테인리스강 10 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-1210-1-10ST 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-1210-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1210-1-12-52167 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1210-1-12BT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1210-1-12RP 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-1210-1-12RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-1210-1-12RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-1210-1-12SC11 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-1210-1-12ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-1210-1-12W Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-1210-1-16 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-1210-1-16BT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-1210-1-16RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-1210-1-16RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-1210-1-16ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-1210-1-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-1210-1-6 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-1210-1-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-1210-1-8-52167 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-1210-1-8RP Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-1210-1-8RS Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-1210-1-8RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-1210-1-8ST Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-1210-1-8W Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-1210-1-OR Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica Ver producto
SS-12M0-1-12 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12M0-1-12RP Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-12M0-1-12RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-12M0-1-12RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-12M0-1-12W Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-12M0-1-16 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12M0-1-16RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-12M0-1-2 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12M0-1-2RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-12M0-1-4 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12M0-1-4RP Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-12M0-1-4RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-12M0-1-4RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-12M0-1-4W Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-12M0-1-6 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12M0-1-6RP Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-12M0-1-6RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-12M0-1-6RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-12M0-1-6ST Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 9/16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-12M0-1-6W Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-12M0-1-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12M0-1-8BT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12M0-1-8RP Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-12M0-1-8RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-12M0-1-8RSBT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-12M0-1-8RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-12M0-1-8ST Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-12M0-1-8W 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-12M0-1-8WBT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-12M0-1-M16X1.5RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 16mm 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-12M0-1-M18X1.5RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® M18 x 1,5 Наруж. метрическая резьба Ver producto
SS-1410-1-12 Нержавеющая сталь 316 7/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-14M0-1-4 Нержавеющая сталь 316 14 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-14M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 14 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-14M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 14 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-15M0-1-6RS Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-15M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-15M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-15M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-15M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-15M0-1-8W Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-1610-1-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-1610-1-12RS Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-1610-1-12RT Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-1610-1-12ST Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-1610-1-16BT 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1610-1-16RP 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-1610-1-16RS 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-1610-1-16RT 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-1610-1-16ST 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-1610-1-16W 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-1610-1-20 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1610-1-20ST 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/8-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-1610-1-24 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1610-1-8 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1610-1-8RS 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-1610-1-OR 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-16M0-1-12 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-16M0-1-12RS 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-16M0-1-12RT 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-16M0-1-4RT 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-16M0-1-6 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-16M0-1-6RS 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-16M0-1-6RT 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-16M0-1-8 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-16M0-1-8RP 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-16M0-1-8RS 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-16M0-1-8RT 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-16M0-1-8W 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-18M0-1-12 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-18M0-1-12RP 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-18M0-1-12RS 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-18M0-1-12RT 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-18M0-1-8 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-18M0-1-8RP 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-18M0-1-8RS 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-18M0-1-8RT 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-18M0-1-8W 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-2000-1-16 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Ver producto
SS-2000-1-20 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-2000-1-20BT 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-2000-1-20RS 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-2000-1-20ST 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/8-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-2000-1-20W 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-2000-6-20AN 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 37° 확관 Ver producto
SS-200-1-0157 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 #10-32 수나사 Ver producto
SS-200-1-1 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT Ver producto
SS-200-1-1BT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT Ver producto
SS-200-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-200-1-2BT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-200-1-2-OR 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 O-Seal NPT Ver producto
SS-200-1-2RP 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-200-1-2RS 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-200-1-2RT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-200-1-2RTBT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-200-1-2ST 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-200-1-2STBT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-200-1-2W 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-200-1-2WBT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-200-1-4 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-200-1-4BT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-200-1-4RP 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-200-1-4RS 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-200-1-4RT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-200-1-4RTBT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-200-1-4ST 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-200-1-6 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-200-1-6BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-6RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-200-1-6ST Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-200-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-8BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом Ver producto
SS-200-1-ORAS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-200-1-ORBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом Ver producto
SS-20M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-20M0-1-12RP Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-20M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-20M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-20M0-1-16 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-20M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-20M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-20M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-20M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-22M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-22M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-22M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-22M0-1-16 Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-22M0-1-16RS Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-22M0-1-16RT Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-2400-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-2400-1-20 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-2400-1-24 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-2400-1-24RS Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-2400-1-24RT Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-2400-1-24ST Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 7/8-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-2400-1-24W Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-25M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-25M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-25M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-25M0-1-16 Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-25M0-1-16RP Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-25M0-1-16RS Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-25M0-1-16RT Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-25M0-1-16W Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-25M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-28M0-1-16 Нержавеющая сталь 316 28 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-28M0-1-16RS Нержавеющая сталь 316 28 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-28M0-1-16RT Нержавеющая сталь 316 28 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-300-1-2 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-300-1-2BT Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-300-1-4 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-300-1-4BT Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-300-1-OR Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-3200-1-32 Нержавеющая сталь 316 2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-3M0-1-2 Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-3M0-1-2BT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-3M0-1-2RP Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-3M0-1-2RS Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-3M0-1-2RSBT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-3M0-1-2RT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-3M0-1-2RTBT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-3M0-1-2W Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-3M0-1-2WBT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-3M0-1-4 Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-3M0-1-4BT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-3M0-1-4RS Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-3M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-3M0-1-4RTBT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-400-1-0256 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® #10-32 Наруж. резьба Ver producto
SS-400-1-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-400-1-10ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/8-14 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-400-1-12 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-400-1-12BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-400-1-16 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-400-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-400-1-2BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-400-1-2-OR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT с уплотнительным кольцом Ver producto
SS-400-1-2RP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-400-1-2RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-400-1-2RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-400-1-2SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-400-1-2ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-2W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-400-1-3ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-4BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-4JA Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-4-OR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica Ver producto
SS-400-1-4RP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-400-1-4RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-400-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-400-1-4RTBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-400-1-4SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-4STBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-4STDE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-4W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-400-1-4WBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-400-1-5ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-6BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-6RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-400-1-6RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-400-1-6ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-6STDE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-8BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-8RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-400-1-8RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-400-1-8ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-8W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-400-1L-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-OR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-ORBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-402-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor hembra Swagelok® - - Ver producto
SS-4M0-1-2 Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4M0-1-2BT Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4M0-1-2RP Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-4M0-1-2RS Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-4M0-1-2RT Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-4M0-1-2W Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-4M0-1-4 Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4M0-1-4RT Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-500-1-2 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-500-1-4 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-500-1-4BT Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-500-1-4RT Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-500-1-5ST Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-500-1-6 Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-500-1-OR Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2-20 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом Ver producto
SS-600-1-10ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/8-14 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-600-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-600-1-12BT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-600-1-12RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-600-1-12ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-600-1-12W Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-600-1-16 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-600-1-16BT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-600-1-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-600-1-2RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-600-1-2RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-600-1-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-600-1-4BT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-600-1-4-OR Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT с уплотнительным кольцом Ver producto
SS-600-1-4RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-600-1-4RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-600-1-4ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-600-1-4W Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-600-1-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-600-1-6BT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-600-1-6MP 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 59도 경사 Ver producto
SS-600-1-6RS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-600-1-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-600-1-6RTBT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-600-1-6ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-600-1-6STDE 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-600-1-6W 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-600-1-6WBT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-600-1-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-600-1-8BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-600-1-8RS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-600-1-8RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-600-1-8ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-600-1-8W 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-600-1-OR 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-600-9-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-602-1 316 스테인리스강 3/8인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-6M0-1-0046 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 M5 x 0.8 수나사 미터나사 Ver producto
SS-6M0-1-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-6M0-1-2BT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-6M0-1-2RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-6M0-1-2RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-6M0-1-2RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-6M0-1-2RTBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-6M0-1-2W 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-6M0-1-2WBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-6M0-1-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-6M0-1-4BT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-6M0-1-4RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-6M0-1-4RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-6M0-1-4RSBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-6M0-1-4RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-6M0-1-4RTBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-6M0-1-4W 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-6M0-1-4WBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-6M0-1-6 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-6M0-1-6RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-6M0-1-6RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-6M0-1-6RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-6M0-1-6ST 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-6M0-1-8 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-6M0-1-8BT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-6M0-1-8RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-6M0-1-8RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-6M0-1-8RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-6M0-1-M10X1.0RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-6M0-1-M12X1.0RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 M12 x 1.0 수나사 미터나사 Ver producto
SS-810-1-10ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-810-1-12 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-810-1-12BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-810-1-12RS 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-810-1-12RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-810-1-12ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-810-1-12W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-810-1-16 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Ver producto
SS-810-1-16BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Ver producto
SS-810-1-16ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-810-1-16W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-810-1-2 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-810-1-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-810-1-4RS 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-810-1-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-810-1-4SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-810-1-4ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-810-1-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-810-1-6BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-810-1-6RP 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-810-1-6RS 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Ver producto
SS-810-1-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-810-1-6ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-810-1-6W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-810-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-810-1-8-49485 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-810-1-8-50553 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-810-1-8-52166 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-810-1-8-52167 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-810-1-8BT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-810-1-8-OR Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT с уплотнительным кольцом Ver producto
SS-810-1-8RP Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-810-1-8RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-810-1-8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-810-1-8RTBT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-810-1-8SC11 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-810-1-8ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-810-1-8STWD 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-810-1-8W Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-810-1-8WBT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-810-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-812-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - Ver producto
SS-8M0-1-2 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-8M0-1-2RP Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-8M0-1-2RS Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-8M0-1-2RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-8M0-1-2W Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-8M0-1-4 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-8M0-1-4BT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-8M0-1-4RP Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-8M0-1-4RS Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-8M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-8M0-1-4RTBT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-8M0-1-4W Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-8M0-1-4WBT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-8M0-1-6 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-8M0-1-6RP Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-8M0-1-6RS Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-8M0-1-6RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-8M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-8M0-1-8BT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-8M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-8M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-8M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-8M0-1-8W Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
T-400-1-2 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
T-400-1-4 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
TI-810-1-8 Из титана 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.