Swagelok® Fluidsystemprodukte—Komponenten und Baugruppen
Qualität zählt bis heute zu den wichtigsten Kernwerten von Swagelok. Kunden auf der ganzen Welt verlassen sich auf die Fluidsystemkomponenten und technischen Baugruppen von Swagelok®, wenn es darum geht, Flüssigkeiten und Gase sicher und leckagefrei zu lagern, zu steuern und zu befördern.
Alle Produkte entdeckenDank ihrer Zuverlässigkeit, der einfachen Installation und der langfristig hohen Leistungsfähigkeit tragen die Produkte von Swagelok zu einem sicheren, effizienten und kostengünstigen Betrieb von Prozessen und Anlagen bei. Unsere Produkte kommen weltweit zum Einsatz und halten selbst den anspruchsvollsten Betriebsbedingungen in unterschiedlichsten Anwendungen stand. Sie sind umfassend geprüft und unterliegen der eingeschränkten Nutzungsdauergarantie von Swagelok.
- Swagelok®-Verschraubungen sorgen seit 1947 für leckagefreie Verbindungen in industriellen Fluidsystemen.
- Swagelok®-Ventile ermöglichen eine zuverlässige Durchflussregulierung über große Druck- und Temperaturbereiche sowie bei verschiedenen Betriebsbedingungen.
- Swagelok®-Druckregler sorgen für eine dauerhaft genaue Druckregelung und zeichnen sich durch eine lange Betriebsdauer aus.
- Swagelok®-Schläuche sind in vielen unterschiedlichen Werkstoffen, Druckstufen und Flexibilitätsgraden erhältlich.
- Swagelok®-Fluidsystembaugruppen werden von hochqualifizierten Ingenieuren und Technikern ausgelegt, konstruiert und geprüft
Sie benötigen Hilfe bei der Wahl des richtigen Produkts? Werfen Sie einen Blick in unsere Toolbox zur Produktauswahl oder wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebs- und Servicezentrum von Swagelok.
Um Preisinformationen einzusehen, müssen Sie sich zunächst registrieren bzw. einloggen.
スウェージロック製品のカテゴリー

継手
- Racores para Tubo y Adaptadores
- Accesorios Ultra-Torr para Vacío
- Accesorios de PFA abocardados con rosca de paso fino
- Accesorios para soldar
- Accesorios protectores de manómetro

バルブ
- Enchufe Rápido
- Manifolds
- Válvulas Antirretorno
- Válvulas de Alivio
- Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta

レギュレーター
- Reguladores de Contrapresión, Pilotados
- Reguladores de contrapresión, de Muelle
- Reguladores de Gas de Alta Pureza y Alto Caudal, Serie HF
- Reguladores de Presión, Pilotados
- Reguladores de presión, Reguladores muelle

ホースおよびフレキシブル・チューブ
- Manguera Termoplástica
- Manguera con Ánima de Metal
- Manguera con ánima de PTFE y de PFA
- Manguera de Goma
- Programa de Lazo Térmico

フィルター
- Filtros Coalescentes
- Filtros de Partículas
- Filtros de gas de ultra alta pureza
- Recambios y Accesorios

チューブ/チューブ・アクセサリー
- Corte y preparación de tubo
- Dobladoras de Tubo
- Herramientas de Preensamblaje
- Sistema de Soporte
- Tubo

Zuverlässige Fluidsystemkomponenten in maßgeschneiderten Untersystemen
Wir bieten Ihnen zuverlässige Fluidsystembaugruppen, die ganz nach Ihren Anforderungen ausgelegt sowie konfiguriert und anschließend von geschulten Swagelok-Experten auf den Prüfstand gestellt werden.
Unterstützung beim AnlagenbauRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
La fuga más pequeña puede ser un serio problema para el mantenimiento de la seguridad y rentabilidad de su planta. Entender cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y probarlas, y cómo tratarlas y reducirlas en toda la planta.

Cómo Mejorar el Rendimiento de los Sistemas de Fluidos
Conozca la importancia de crear una cultura de aprendizaje centrada en la mejora continua de los sistemas, en minimizar los errores de instalación y en dotar a los empleados de los conocimientos necesarios para realizar los trabajos con confianza.

El Material Importa: Seleccionar el Material Adecuado para la Resistencia a la Corrosión
Hay muchos aspectos a tener en cuenta para ayudar a gestionar la corrosión cuando se especifican los materiales. Y muchas de las consideraciones están más allá del material en sí. Verá lo que se necesita para construir sistemas duraderos.

Maximizar la Vida de los Componentes para Sistemas de Fluidos Industriales
El coste de sustituir un componente para sistemas de fluidos industriales es superior al precio del propio componente. Vea cómo reducir los costes de los sistemas maximizando la vida útil de sus componentes con un mantenimiento preventivo.

Componentes y Ensamblajes Fiables Swagelok para Sistemas de Fluidos
Aplicamos nuestra experiencia en el diseño de productos, la ciencia de los materiales y la fabricación para suministrar una amplia variedad de productos de alta calidad, para sistemas de fluidos utilizados en las aplicaciones de sistemas de fluidos en diversos sectores industriales de todo el mundo. Entre ellos se incluyen racores, válvulas, reguladores de presión, mangueras, tubo rígido y flexible, accesorios para tubo, manómetros y otros dispositivos de medición, filtros, sistemas de soldadura, detectores de fugas, lubricantes, sellantes y enchufes rápidos. También diseñamos y fabricamos ensamblajes de sistemas de fluidos que incluyen la toma de muestras, la distribución de gas, los sistemas auxiliares de sellos mecánicos, los subsistemas analíticos y los sistemas modulares en miniatura.