|
ブラック ナイロン製 ラッチ・ロック・ハンドル・キット (45シリーズ ボール・バルブ用、閉状態で固定)
型番: NY-5K-45LLC-BK
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ハンドル・キットSwagelokバルブ用のさまざまなスペア・パーツ/アクセサリーからお選びください。 ログインまたは登録して価格を見る ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していないスウェージロック部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していないスウェージロック部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
ハンドル・キット
■ 開閉用、切り替え用、クロスオーバー用/■ 最高使用圧力:20.6 MPa/■ 使用温度範囲:-53℃から148℃まで/■ 温度の変化がある屋外での用途や熱処理を伴う用途に対応/■ エンド・コネクション・サイズ:1/16 インチから3/4 インチまで、3 mmから12 mmまで
ISO5211準拠のアクチュエーターの取り付け用ブラケット・キット/40G/40/60/83/H83/SK/FKB/GBシリーズ・バルブ/AFSボール・バルブ/バルブの作動トルクの算出方法/アクチュエーターおよび関連部品の選定/取り付け用ブラケット・キットの選定
■ OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy に準拠/■ カラーは明るいオレンジなので、一目で分かります。オレンジ以外のカラーもございます/■ プラスチック製ビード・チェーン(25 cm)を付けることができ、未使用時の保管に便利/■ 材質:頑丈なポリプロピレン(優れた耐薬品性)、使用温度範囲:-28~148℃/■ 汎用性に優れたデザインで、直径9.5~108 mmのステムまたはハンドルに対応します。また、南京錠(掛け金部分の長さ:19.0 mm以上、掛け金の直径:9.5 mmまで)を使用することができます
■ 1.5 インチ・サイズのプラットフォーム:ANSI/ISA 76.00.02に準拠したデザイン/■ 構成、組み立て、メンテナンスが容易/■ サーフェス・マウント・コンポーネント:バルブ、フィルター、流量計、レギュレーター、圧力計、デジタル式圧力/温度トランスデューサー、アダプター
■ ラック・アンド・ピニオン式エアー・アクチュエーター、ソレノイド・バルブ、リミット・スイッチ/■ ISO 5211準拠のエアー・アクチュエーター、ソレノイド・バルブ、リミット・スイッチ、ポジション・センサー/■ アクチュエーター付きボール・バルブ・アセンブリーまたは単品(キット)
本バルブは、工場テストの際に、窒素を用いて6.9Mpaの圧力で、あるいはバルブの最高使用圧力が6.9Mpaより低い場合はその最高使用圧力で、調節を行っています。
If the valve handle is removed, please note its orientation; When reinstalled, the handle must be in the same orientation.
Lock open or closed, or lock closed only service for straight, angle, three-way, and four-way pattern valves.
仕様
NY-5K-45LLC-BK — ブラック ナイロン製 ラッチ・ロック・ハンドル・キット (45シリーズ ボール・バルブ用、閉状態で固定)
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | ナイロン |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| eClass (4.1) | 37010602 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 37019204 |
| eClass (6.1) | 37019204 |
| eClass (10.1) | 37019204 |
| UNSPSC (4.03) | 40141616 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ-5K-43-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| BZ-5K-45-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-42G-BL | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-42G-GR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-42G-OG | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-42G-RD | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-42G-YW | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43G-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43G-BL | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43G-GR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43GLL-BK | ナイロン | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43GLL-RD | ナイロン | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43G-RD | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43GXLL-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43G-YW | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-44LL-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-44XLL-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-45LL-BK | ナイロン | - | - | - | - | 製品を見る |
| PH-5K-83-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| PHEN-P6T-K4-RD | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-62K-OG | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-62L-BK | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-62LK-OG | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-63K-OG | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-63K-OG-4 | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-63L | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-63LLK-OG | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-65K-OG | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-65L | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-67L | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-5K-42GPM | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-5K-43GPM | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-5K-83 | 316 ステンレス鋼 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-5K-83LH | 316ステンレス鋼 | - | - | - | - | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.