Membranventile — Ultrahochrein, Hochdruck-Membranventil, Serie DPH
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 1 Zoll
- 73°F (23°C) bis 212°F (100°C)
- Modifiziertes PTFE
- 40 psig (2,7 bar) bis 100 psig (6,8 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
ダイヤフラム・バルブ — 超高純度 / 高圧用ダイヤフラム・バルブ、DPHシリーズ — ストレート型、アクチュエーター付き
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류6LVV-DPHS4-O 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 6LVV-DPHS6M-C 316L VIM/VARステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 6LVV-DPHFR4-P1-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6LVV-DPHFR4-P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6LVV-DPHS4-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 -
Membranventile — Ultrahochrein, Hochdruck-Membranventil, Serie DPH — ストレート型、手動式アクチュエーター
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류6LVV-DPHBW4-P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LVV-DPHFR4-P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6LVV-DPHVR4-P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 6LVV-DPHVVR4-P-C 316L VIM-VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット)おすVCR
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간