text.skipToContent text.skipToNavigation
인조견(Rayon) 섬유 보강 고무 코어 호스

Swagelok® 고무 호스(PB 시리즈)

Swagelok® 고무 코어(PB 시리즈) 호스는 압축 공기, 오일 이송, 기타 유틸리티 액체 및 기체 애플리케이션에서 신뢰성 높고 비용 효율적인 성능을 제공합니다. 이 제품은 적절한 공구를 사용하여 Swagelok 고무 호스 연결구를 새로운 호스에 수동으로 밀어 넣어 현장에서 간단하게 구성할 수 있습니다.

고무 호스 보기

Swagelok® PB 시리즈 다목적 푸시-온(Push-On) 고무 호스는 오존 내성이 있으며 주름 없는 Buna N 코어가 적용되었습니다. 내부 섬유 보강재가 호스 압력 등급을 강화하고 최대 350 psig(24.1 bar)의 애플리케이션에서 연결 유지를 보장하면서, 비휘발성 액체 및 기체 애플리케이션에서 신뢰성 높은 성능을 제공합니다. Buna N 커버는 내마모성을 제공합니다. 이 호스는 극도로 내구성이 높으며 다른 종류의 호스보다 압착, 꺽임 및 기타 거친 취급에 잘 견딜 수 있습니다. 다양한 색상으로 공급 가능합니다.

Swagelok 고무 호스 연결구는 손으로 또는 간단한 푸시-온(Push-On) 공구로 눌러 연결할 수 있으므로, 현장에서 손쉽게 벌크 호스에 설치할 수 있습니다. 연결구는 호스 재질의 파열 한도 이상에서도 확실한 연결을 유지하므로, 더 안전한 작업 환경이 보장됩니다. 전용 호스 절단 공구를 사용하면 깨끗하게 절단할 수 있으므로 누설 없는 연결이 가능합니다. 호스 코어는 손쉽게 조립할 수 있도록 설계되었으며 연결구를 호스에 고정하는 데 클램프가 필요 없습니다.

고무 호스에 대한 질문이 있으십니까?

현지 전문가에게 문의

애플리케이션에 적합한 호스 찾기.

Categorías de Manguera de Goma

Conexiones finales

Conexiones finales

Conozca nuestro rango de conexiones finales para manguera de goma de varios tamaños.

Manguera de Goma, Serie PB

Manguera de Goma, Serie PB

Explore las opciones de manguera de goma Buna N disponibles en varios colores y diseñadas para utilizar en aplicaciones de uso general, aire comprimido y transferencia de aceite.

ホース/フレキシブル・チューブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

ホース管理サービス担当のスウェージロックのエンジニア

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス

ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。

ホース管理サービスの詳細を見る

関連資料/コラム記事

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換/材料に関する注意点
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用ホースの補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.