Regulier- und Absperrventil, Serie IPT, NVT, Edelstahl 316, 0,14 Cv, 1/4 Zoll Gewindekonus-Endanschluss für hohen Druck, V-Spindelspitze, 2067 bar (30 000 psig)
Art.-Nr.: NVT4H1VY30
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade, V-SpindelSwagelok bietet eine breite Palette an Nadel-, Absperr- und Regulierventilen zur Durchflussregulierung für allgemeine Anwendungen und Anwendungen mit hohen Belastungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Regulier- und Absperrventil, Serie IPT, NVT, Edelstahl 316, 0,14 Cv, 1/4 Zoll Gewindekonus-Endanschluss für hohen Druck, V-Spindelspitze, 2067 bar (30 000 psig)
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade, V-Spindel
Swagelok bietet eine breite Palette an Nadel-, Absperr- und Regulierventilen zur Durchflussregulierung für allgemeine Anwendungen und Anwendungen mit hohen Belastungen.
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
Technische Daten
NVT4H1VY30 — Regulier- und Absperrventil, Serie IPT, NVT, Edelstahl 316, 0,14 Cv, 1/4 Zoll Gewindekonus-Endanschluss für hohen Druck, V-Spindelspitze, 2067 bar (30 000 psig)
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | Нержавеющая сталь 316 |
Reinigungsverfahren | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
Größe Verbindung 1 | 1/4 дюйма |
Typ Verbindung 1 | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой |
Größe Verbindung 2 | 1/4 дюйма |
Typ Verbindung 2 | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой |
Maximaler Druck | 30 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (2067 бара) |
Bohrung | 0.093 |
eClass (4.1) | 37010201 |
eClass (5.1.4) | 37010201 |
eClass (6.0) | 37010203 |
eClass (6.1) | 37010203 |
eClass (10.1) | 37010203 |
UNSPSC (4.03) | 40141602 |
UNSPSC (10.0) | 40141602 |
UNSPSC (11.0501) | 40141602 |
UNSPSC (13.0601) | 40141602 |
UNSPSC (15.1) | 40141602 |
UNSPSC (17.1001) | 40141602 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
NVT4FK1VA20 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
NVT4H1VM60 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | 1/4인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | Produkt anzeigen |
NVT4M1VA20 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 | 1/4인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 | Produkt anzeigen |
NVT4N1VG15 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | Produkt anzeigen |
NVT6M1VA20 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 | 3/8인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 | Produkt anzeigen |
NVT8FK1VB20 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
NVT8N1VB15 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 암나사 NPT | Produkt anzeigen |
NVT9H1VM60 | 316 스테인리스강 | 9/16인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | 9/16인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | Produkt anzeigen |
NVT9H1VY30 | 316 스테인리스강 | 9/16인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | 9/16인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | Produkt anzeigen |
NVT9M1VB20 | 316 스테인리스강 | 9/16인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 | 9/16인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.