ホースおよびフレキシブル・チューブ
以下の仕様のホース/フレキシブル・チューブを取り揃えています:
- コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム
- サイズ:1/8~2 インチ
- エンド・コネクション:インチ・サイズ、ミリ・サイズ
- 長さ:ユーザー指定可能
- オプション:カバー、タグ、テスト
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
ゴム・ホース — エンド・コネクション — End Connections
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-PB6-MT6 Brass 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - B-PB6-PM4 Brass 1/4 in. Male NPT - - B-PB6-PM6 Brass 3/8 in. Male NPT - - B-PB6-TA6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - B-PB8-TA8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - B-PB8-TM12 Brass 12 mm Swagelok® Tube Adapter - - SS-PB6-TA4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-PB8-SL8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-PB4-TM6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter - - SS-PB4-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Multi-Purpose Push-On Hose Insert - - SS-PB4-MT4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - SS-PB12-TA12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-PB6-PM6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - SS-PB6-TA6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-PB8-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Multi-Purpose Push-On Hose Insert - - B-PB4-PM4 Brass 1/4 in. Male NPT - - B-PB4-TA4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-PB4-TM8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter - - SS-PB8-MT8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - SS-PB8-TA8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-PB12-PM12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - SS-PB6-TM8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter - - SS-PB6-MT6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - SS-PB6-PM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - B-PB12-PM12 Brass 3/4 in. Male NPT - - SS-PB4-PM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - B-PB4-MT4 Brass 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - SS-PB4-TA4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-PB8-PM8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - SS-PB6-TM10 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter - - SS-PB8-TM12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter - - SS-PB6-TA8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - B-PB12-TA12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - B-PB8-PM8 Brass 1/2 in. Male NPT - - SS-PB6-SL6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-PB4-SL4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-PB16-TA16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-PB6-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Multi-Purpose Push-On Hose Insert - - B-PB6-TM10 Brass 10 mm Swagelok® Tube Adapter - - -
ゴム・ホース — ゴム・ホース、PBシリーズ — PB Series Rubber Hose
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2PB-12-250 Buna N - - - - PB-8-250 Buna N - - - - PB-16 Buna N - - - - PB-8 Buna N - - - - PB-8-GR Buna N - - - - K-PB-16-RD Buna N - - - - PB-6-RD Buna N - - - - PB-6-BK Buna N - - - - PB-6-GR Buna N - - - - PB-8-GY Buna N - - - - PB-12-RD Buna N - - - - PB-6-250 Buna N - - - - PB-4 Buna N - - - - PB-6 Buna N - - - - PB-8-BK Buna N - - - - PB-4-RD Buna N - - - - PB-8-RD Buna N - - - - PB-4-BK Buna N - - - - PB-6-YW Buna N - - - - PB-12-BK Buna N - - - - PB-4-250 Buna N - - - - PB-4-GY Buna N - - - - PB-4-GR Buna N - - - - PB-8-YW Buna N - - - - PB-12 Buna N - - - - PB-12-GY Buna N - - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas