text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, 1/4 in. Union Tee, SC-01 Cleaned

Réf. pièce : SS-4-VCR-TP

Spécifications

Attribut Valeur
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Ultrahigh-Purity Process Specification (SC-01)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Connection 3 Size 1/4 in.
Connection 3 Type VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Feature Electropolished
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Tees

Precision-engineered VCR® tee ensures ultra-clean, leak-tight welds in high-purity systems—ideal for demanding vacuum and process applications

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, 1/4 in. Union Tee, SC-01 Cleaned

Réf. pièce : SS-4-VCR-TP
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tees
Precision-engineered VCR® tee ensures ultra-clean, leak-tight welds in high-purity systems—ideal for demanding vacuum and process applications

Spécifications

SS-4-VCR-TP — 316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, 1/4 in. Union Tee, SC-01 Cleaned

Attribut Valeur
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Ultrahigh-Purity Process Specification (SC-01)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Connection 3 Size 1/4 in.
Connection 3 Type VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Feature Electropolished
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-4-HVCR-T 316L Stainless Steel 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Afficher le produit
SS-4-VCR-T 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Afficher le produit
SS-8-VCR-T 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.