text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantreduziernippel, Edelstahl, 3/8 Zoll NPT-Außengewinde x 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

Код изделия: SS-6-HRN-4

Технические характеристики

Атрибут Значение
Matériau du corps Edelstahl 316
Procédé de nettoyage Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 Zoll
Type du raccordement 1 NPT Außengewinde
Dimension du raccordement 2 1/4 Zoll
Type du raccordement 2 NPT Außengewinde
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40173303
Droits

Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Sechskantreduziernippel, Edelstahl, 3/8 Zoll NPT-Außengewinde x 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

Код изделия: SS-6-HRN-4
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Droits
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Технические характеристики

SS-6-HRN-4 — Sechskantreduziernippel, Edelstahl, 3/8 Zoll NPT-Außengewinde x 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

Атрибут Значение
Matériau du corps Edelstahl 316
Procédé de nettoyage Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 Zoll
Type du raccordement 1 NPT Außengewinde
Dimension du raccordement 2 1/4 Zoll
Type du raccordement 2 NPT Außengewinde
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40173303
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-8-RA-4 Brass 1/2 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-8-RB-4 Brass 1/2 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12-HRCG-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12-HRCG-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12-HRN-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-HRN-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-HRN-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-RA-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-RA-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-RA-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-RB-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12-RB-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12-RB-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-16-HRCG-12 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-16-HRCG-8 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-16-HRN-12 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-16-HRN-8 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-16-RA-12 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-16-RA-4 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-16-RA-8 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-16-RB-12 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-16-RB-4 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-16-RB-6 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-16-RB-8 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-20-RB-16 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-20-RB-8 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-24-RB-12 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-24-RB-16 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-24-RB-8 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-2-HRN-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/16 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-2-RA-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/16 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-32-RB-16 Edelstahl 316 2 Zoll NPT Außengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-32-RB-8 Edelstahl 316 2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-4-HRCG-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-4-HRN-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-4-RA-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-4-RB-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-4-RBT-2RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Просмотр изделия
SS-6-HRCG-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-6-HRN-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-6-RA-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-6-RA-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-6-RAT-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-6-RB-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-6-RB-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-6-RBT-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Просмотр изделия
SS-8-HRCG-2 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-8-HRCG-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-8-HRCG-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-8-HRN-2 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8-HRN-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8-HRN-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8-HRNT-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-8-RA-2 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8-RA-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8-RA-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8-RAT-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-8-RB-2 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-8-RB-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-8-RB-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-8-RBT-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Просмотр изделия
SS-8-RBT-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Просмотр изделия

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.