text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 일체형 보닛 니들 밸브, 1.80Cv, 1/2인치 MNPT x 1/2인치 FNPT, 조절용 스템

부품 번호: SS-18RM8-F8

사양

속성
Matériau du corps 316 스테인리스강
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2인치
Type du raccordement 1 수나사 NPT
Dimension du raccordement 2 1/2인치
Type du raccordement 2 암나사 NPT
Cv maximal 1.8
Type d’écoulement 직선형(2-Way)
Type de poignée 알루미늄 바
Certification faibles émissions
Température maximale, °F (°C) 600 (315)
Pressions et températures nominales max. 600°F @ 3130PSIG /315°C @ 215BAR
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0.375인치
Pression nominale à température ambiante 5000PSIG @ 100°F /344BAR @ 37°C
Matériau de l'embout de tige 316 스테인리스강
Type de tige 조절용
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Configuration droite, tige de régulation

Les vannes à pointeau à chapeau intégral sont des vannes compactes proposées avec un choix complet de dimensions, de configurations et de matériaux, destinées aux applications les plus diverses.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 일체형 보닛 니들 밸브, 1.80Cv, 1/2인치 MNPT x 1/2인치 FNPT, 조절용 스템

부품 번호: SS-18RM8-F8
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

Configuration droite, tige de régulation
Les vannes à pointeau à chapeau intégral sont des vannes compactes proposées avec un choix complet de dimensions, de configurations et de matériaux, destinées aux applications les plus diverses.

사양

SS-18RM8-F8 — 스테인리스강 일체형 보닛 니들 밸브, 1.80Cv, 1/2인치 MNPT x 1/2인치 FNPT, 조절용 스템

속성
Matériau du corps 316 스테인리스강
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2인치
Type du raccordement 1 수나사 NPT
Dimension du raccordement 2 1/2인치
Type du raccordement 2 암나사 NPT
Cv maximal 1.8
Type d’écoulement 직선형(2-Way)
Type de poignée 알루미늄 바
Certification faibles émissions
Température maximale, °F (°C) 600 (315)
Pressions et températures nominales max. 600°F @ 3130PSIG /315°C @ 215BAR
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0.375인치
Pression nominale à température ambiante 5000PSIG @ 100°F /344BAR @ 37°C
Matériau de l'embout de tige 316 스테인리스강
Type de tige 조절용
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-18RF8 Brass 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 제품 보기
B-1RF2 Brass 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT 제품 보기
B-1RF4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
B-1RM4 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
B-1RM4-F4 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
B-1RM4-S4 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
B-1RM6 Latón 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
B-1RS12MM Latón 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® 제품 보기
B-1RS4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
B-1RS6 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
B-1RS6MM Latón 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® 제품 보기
B-1RS8 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
B-ORF2 Latón 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra 제품 보기
B-ORS2 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
M-1RM4 Aleación 400 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
M-1RS4 合金400 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-18RF6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-18RF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-18RF8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 제품 보기
SS-18RM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-18RS12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-18RS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-18RS18MM 316ステンレス鋼 18 mm Swagelok® チューブ継手 18 mm Swagelok® チューブ継手 제품 보기
SS-18RS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-1RF2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-1RF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-1RF4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 제품 보기
SS-1RM2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1RM4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-1RM4-F4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-1RM4-S4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-1RM4-S6 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1RS10MM 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1RS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1RS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1RS4-BKB 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1RS4-PK 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1RS4-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1RS4-SG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1RS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1RS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1RS6MM-SC11 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1RS6-PK 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1RS6-SC11 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1RS6-SH 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1RS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1RS8MM 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1RS8-SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-ORF2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-ORM2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-ORM2-S2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-ORS2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-ORS3MM Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.