ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — 多目的用ボール・バルブ、AFSシリーズ — 2方タイプ・ストレート型
カタログ
ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — 多目的用ボール・バルブ、AFSシリーズ — 2方タイプ・ストレート型
多目的用AFSボール・バルブ(2方タイプ)は、流量係数(Cv値)が13.8まであり、大流量および高圧への対応が必要な圧縮天然ガス、水素や他の一般産業用途での使用に適合します。低トルクでの操作可能で、パッキンの調節が不要です。またECE R110、NGV 3.1、NGV 4.6に準拠しており、水素および圧縮天然ガス(CNG)用途にも適しています。
AFSボール・バルブ 大流量用
■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ 流量係数(Cv値): 4.0から13.8まで/■ エンド・コネクション:Swagelokチューブ継手(インチ・サイズ・タイプ、ミリ・サイズ・タイプ)、管用ねじ(ISO、NPT)/■ ボディおよびエンド・コネクションの材質:316ステンレス鋼/■ アクチュエーター・タイプ:手動式、空気式
類似製品
|
型番
|
product.specification.
|
|
|---|---|---|
| SS-AFSF12 | 製品を見る | |
| SS-AFSF8 | 製品を見る | |
| SS-AFSF8-LH | 製品を見る | |
| SS-AFSS12 | 製品を見る | |
| SS-AFSS12-LH | 製品を見る | |
| SS-AFSS12MM | 製品を見る | |
| SS-AFSS12MM-LH | 製品を見る | |
| SS-AFSS16 | 製品を見る | |
| SS-AFSS16MM | 製品を見る | |
| SS-AFSS6 | 製品を見る | |
| SS-AFSS8 | 製品を見る | |
| SS-AFSS8-LH | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.