카탈로그
절연 피팅 — 유니온 — 직선형
스웨즈락 절연 피팅은 대유량은 허용하면서 전류의 영향으로부터 모니터링 기기를 보호하며, 전자의 이동을 방해합니다.
ダイエレクトリック継手
■ 金属製コンポーネントは316ステンレス鋼を機械加工しており、過酷な環境下でも使用することができます/■ 成形したサーモプラスチック絶縁体は、電気抵抗が高く、耐薬品性、耐紫外線性に優れています。また、吸水率が低いため、さまざまな使用条件や気候条件下でも絶縁耐力を保持します/■ エンド・コネクションがSwagelokチューブ継手(ゲージで締め付け度の確認が可能)やNPTねじのため、チューブやパイプに直接接続することができます
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-MDE-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ダイエレクトリック | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
SS-4-DE-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ダイエレクトリック | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
SS-6-DE-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ダイエレクトリック | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手用 | 제품 보기 |
SS-6-DE-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ダイエレクトリック | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
SS-8-DE-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ダイエレクトリック | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。