text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel High Pressure Bellows Sealed Valve, 1/4 in. Female Swagelok VCR Face Seal Fitting, NC Actuator

부품 번호: SS-HBV51-C

사양

속성
개폐기 모델 HB Series Actuator
개폐기 작동 모드 Normally Closed Spring Return
개폐기 유형 Pneumatic
벨로우즈 재질 316L Stainless Steel
몸체 재질 316L Stainless Steel
몸체 밀폐 None
세정 공정 Special Cleaning and Packaging (SC-11)
연결구 1 크기 1/4 in.
연결구 1 종류 Face Seal (Metal Gasket) Female VCR
연결구 2 크기 1/4 in.
연결구 2 종류 Face Seal (Metal Gasket) Female VCR
CV 최대 0.3
유로 형태 Straight (2-way)
가스켓 PTFE-Coated 316L Gasket
최대 온도, °F(°C) 150 (65)
최대 온도 압력 등급 150°F @ 3220 PSIG /65°C @ 221 BAR
최소 온도, °F(°C) -40 (-40)
실온 압력 등급 3500 PSIG @ 100°F /241 BAR @ 37°C
서비스 클래스 General
스템 팁 재질 PCTFE
스템 유형 Conical
표면 처리 Ra 20 µin
테스트 Helium leak testing according to SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
직선형, 액츄에이터 있음

패킹이 없는 디자인과 용접된 씰을 사용하는 스웨즈락 벨로우즈 밸브는 시스템 유체를 차단하고 믿을 수 있는 밀폐 성능을 발휘합니다. 벨로우즈 밸브는 대기로의 밀폐가 중요한 애플리케이션에 이상적이며, 일반 및 고순도 서비스를 위한 다양한 옵션을 제공합니다.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel High Pressure Bellows Sealed Valve, 1/4 in. Female Swagelok VCR Face Seal Fitting, NC Actuator

부품 번호: SS-HBV51-C
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형, 액츄에이터 있음

패킹이 없는 디자인과 용접된 씰을 사용하는 스웨즈락 벨로우즈 밸브는 시스템 유체를 차단하고 믿을 수 있는 밀폐 성능을 발휘합니다. 벨로우즈 밸브는 대기로의 밀폐가 중요한 애플리케이션에 이상적이며, 일반 및 고순도 서비스를 위한 다양한 옵션을 제공합니다.

사양

SS-HBV51-C — Stainless Steel High Pressure Bellows Sealed Valve, 1/4 in. Female Swagelok VCR Face Seal Fitting, NC Actuator

속성
개폐기 모델 HB Series Actuator
개폐기 작동 모드 Normally Closed Spring Return
개폐기 유형 Pneumatic
벨로우즈 재질 316L Stainless Steel
몸체 재질 316L Stainless Steel
몸체 밀폐 None
세정 공정 Special Cleaning and Packaging (SC-11)
연결구 1 크기 1/4 in.
연결구 1 종류 Face Seal (Metal Gasket) Female VCR
연결구 2 크기 1/4 in.
연결구 2 종류 Face Seal (Metal Gasket) Female VCR
CV 최대 0.3
유로 형태 Straight (2-way)
가스켓 PTFE-Coated 316L Gasket
최대 온도, °F(°C) 150 (65)
최대 온도 압력 등급 150°F @ 3220 PSIG /65°C @ 221 BAR
최소 온도, °F(°C) -40 (-40)
실온 압력 등급 3500 PSIG @ 100°F /241 BAR @ 37°C
서비스 클래스 General
스템 팁 재질 PCTFE
스템 유형 Conical
표면 처리 Ra 20 µin
테스트 Helium leak testing according to SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-HBS4-C 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-HBS4-O 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-HBS6-C 316L Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-HBS6MM-C 316L Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-HBVCR4-C 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 제품 보기
SS-HBVS4-C 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-HBVVCR4-C 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.