VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 리듀서
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/8~1/2인치
- 유니온, 어댑터, 부싱
- 316 스테인리스강
- 최대 2800 psig(192 bar)~10,000 psig(689 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-VCR-6-DF-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/8 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal SS-4-VCR-6-DM-2 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting SS-8-VCR-6-DF-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal SS-8-VCR-6-DM-4 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간