text.skipToContent text.skipToNavigation

Шланговый штуцер из нерж. стали, наруж. резьба NPT 3/4 дюйма, внутр. диам. шланга 1 дюйм

Part #: SS-16-HC-1-12

Specifications

Attribute Value
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Размер соединения 1 3/4 дюйма
Тип соединения 1 Наруж. резьба NPT
Материал торцевого соединения Нержавеющая сталь 316
размер шланга, 1 дюйм
Максимальная температура, °F (°C) 450 (232)
Минимальная температура, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 40141700
Соединители для пластиковых трубок

Торцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Шланговый штуцер из нерж. стали, наруж. резьба NPT 3/4 дюйма, внутр. диам. шланга 1 дюйм

Part #: SS-16-HC-1-12
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Соединители для пластиковых трубок
Торцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты.

Specifications

SS-16-HC-1-12 — Шланговый штуцер из нерж. стали, наруж. резьба NPT 3/4 дюйма, внутр. диам. шланга 1 дюйм

Attribute Value
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Размер соединения 1 3/4 дюйма
Тип соединения 1 Наруж. резьба NPT
Материал торцевого соединения Нержавеющая сталь 316
размер шланга, 1 дюйм
Максимальная температура, °F (°C) 450 (232)
Минимальная температура, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 40141700
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-3-HC-1-2 Brass 1/8 in. Male NPT - - View Product
B-5-HC-1-4 Brass 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-10-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - View Product
SS-12-HC-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - View Product
SS-12-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - View Product
SS-12-HC-A-1211 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - View Product
SS-16-HC-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - View Product
SS-16-HC-A-1611 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter - - View Product
SS-2-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - View Product
SS-2-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-2-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - View Product
SS-2-HC-A-201 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - View Product
SS-2-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - View Product
SS-3-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - View Product
SS-3-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-3-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - View Product
SS-4-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - View Product
SS-4-HC-1-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-4-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-4-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-4-HC-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - View Product
SS-4-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-4-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-4-HC-7-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-4-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-4-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product
SS-4-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product
SS-4-HC-A-6MTA 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product
SS-5-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-5-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-5-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product
SS-6-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-6-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-6-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-6-HC-1-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-6-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-6-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-6-HC-7-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-6-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product
SS-6-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product
SS-6-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product
SS-8-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-8-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-8-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-8-HC-1-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-8-HC-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-8-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product
SS-8-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.