|
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ユニオン、チューブ外径サイズ:18 mm × 3/4 インチ
부품 번호: SS-18M0-6-12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
ストレート型チューブ同士を漏れなく強固に接続するため、一直線に配置されたシステム・レイアウトの流れを維持するのに適しています。 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ユニオン、チューブ外径サイズ:18 mm × 3/4 インチ
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
ストレート型
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-18M0-6-12 — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ユニオン、チューブ外径サイズ:18 mm × 3/4 インチ
| 속성 | 값 |
|---|---|
| ボディ材質 | Acier inoxydable 316 |
| ボアード・スルー | いいえ |
| 洗浄プロセス | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| コネクション1 サイズ | 18 mm |
| コネクション1 タイプ | Raccord Swagelok® pour tubes |
| コネクション2 サイズ | 3/4 po |
| コネクション2 タイプ | Raccord Swagelok® pour tubes |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1210-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| 2507-1210-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| 2507-1210-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| 2507-400-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| 2507-400-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| 2507-600-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| 2507-600-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| 2507-600-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| 2507-810-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| 2507-810-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| 2507-810-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| 6MO-400-6 | 6-moly | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| 6MO-600-6 | 6-Moly | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| 6MO-810-6 | 6-moly | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| 825-400-6 | Alliage 825 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-100-6 | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-1010-6 | Laiton | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-10M0-6 | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-10M0-6-6 | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-1210-6 | Laiton | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-12M0-6 | Laiton | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-1410-6 | Laiton | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-15M0-6 | Laiton | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-1610-6 | Laiton | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-1810-6 | Laiton | 1 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-200-6 | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-300-6 | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-400-6 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-600-6 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-6M0-6 | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-6M0-6-4 | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-810-6 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| B-8M0-6 | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| HC-200-6 | Alliage C-276 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| HC-400-6 | Alliage C-276 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| HC-400-61 | Alliage C-276 | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| HC-600-6 | Alliage C-276 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| HC-810-6 | Alliage C-276 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| M-400-6 | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| M-600-6 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| M-810-6 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| PFA-220-6 | PFA | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| PFA-420-6 | PFA | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| PFA-620-6 | PFA | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| PFA-820-6 | PFA | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| S-1210-6 | Acier au carbone | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| S-300-6 | Acier au carbone | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| S-400-6 | Acier au carbone | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| S-600-6 | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| S-810-6 | Acier au carbone | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-100-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-100-6BT | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-1010-6 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-10M0-6 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-10M0-6-2 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-10M0-6-4 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-10M0-6-6 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-10M0-6-8 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-1210-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-1210-6-0021 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ロングSwagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-1210-6-12AN | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | AN チューブ・フレアー | 제품 보기 |
| SS-1210-6BT | 316ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-1210-6SC11 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-12M0-6 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-12M0-6-4 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-12M0-6-6 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-12M0-6-8 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-1410-6 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-14M0-6 | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | Swagelok®チューブ継手 | 14 mm | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-14M0-6-8 | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-15M0-6 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-15M0-6-8 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-1610-6 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-1610-6-16AN | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | AN チューブ・フレアー | 제품 보기 |
| SS-1610-6BT | 316ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-16M0-6 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-16M0-6-10 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-18M0-6 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-1F0-6GC | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-2000-6 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-200-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-200-6-2AN | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | AN チューブ・フレアー | 제품 보기 |
| SS-200-6-4AN | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | AN チューブ・フレアー | 제품 보기 |
| SS-20M0-6 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-20M0-6-12 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-22M0-6 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-2400-6 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-25M0-6 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-28M0-6 | 316 ステンレス鋼 | 28 mm | Swagelok®チューブ継手 | 28 mm | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-2M0-6 | 316 Stainless Steel | 2 mm | Swagelok® Tube Fitting | 2 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-2M0-6-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-2M0-6-2 | 316 Stainless Steel | 2 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-2M0-6-4 | 316 Stainless Steel | 2 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-300-6 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-30M0-6 | 316 Stainless Steel | 30 mm | Swagelok® Tube Fitting | 30 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-3200-6 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-38M0-6 | 316 Stainless Steel | 38 mm | Swagelok® Tube Fitting | 38 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-3M0-6 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-3M0-6-2 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-400-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-400-6-1FGC | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-400-6-4AN | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | AN Tube Flare | 제품 보기 |
| SS-400-6JA | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-400-6SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4M0-6 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4M0-6-2 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4M0-6-4 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-500-6 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-600-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-600-6-4AN | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | AN Tube Flare | 제품 보기 |
| SS-600-6-6AN | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | AN Tube Flare | 제품 보기 |
| SS-600-6BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-600-6SC11 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6M0-6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-8 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-810-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-810-6-0030 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-810-6-8AN | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | AN Tube Flare | 제품 보기 |
| SS-810-6SC11 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-8M0-6 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-8M0-6-2 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-8M0-6-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-8M0-6-6 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| T-400-6 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| TI-400-6 | Titanium | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| TI-810-6 | Titanium | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
