|
Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur femelle, diam. ext. tube 12 mm x taraudage NPT 3/8 po
Part #: SS-12M0-7-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsStraight female tube connector delivers a reliable, leak-tight connection between tubing and threaded components—ideal for critical fluid systems. Log in or Register to view price ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur femelle, diam. ext. tube 12 mm x taraudage NPT 3/8 po
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Straight female tube connector delivers a reliable, leak-tight connection between tubing and threaded components—ideal for critical fluid systems.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-12M0-7-6 — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur femelle, diam. ext. tube 12 mm x taraudage NPT 3/8 po
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Acier inoxydable 316 |
| Bored Through | No |
| Cleaning Process | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Connection 1 Size | 12 mm |
| Connection 1 Type | Raccord Swagelok® pour tubes |
| Connection 2 Size | 3/8 po |
| Connection 2 Type | Filetage NPT femelle |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-810-7-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| 6MO-810-7-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| B-1010-7-6 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | View Product |
| B-1010-7-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| B-1210-7-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | View Product |
| B-12M0-7-4RT | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | View Product |
| B-1410-7-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | View Product |
| B-1810-7-16 | Brass | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female NPT | View Product |
| B-200-7-2 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | View Product |
| B-200-7-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| B-400-7-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | View Product |
| B-400-7-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| B-400-7-4RG | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | View Product |
| B-400-7-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | View Product |
| B-400-7-8 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| B-600-7-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| B-600-7-4RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | View Product |
| B-600-7-6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | View Product |
| B-600-7-8 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| B-6M0-7-4RG | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | View Product |
| B-810-7-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| HC-810-7-8 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| M-400-7-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| M-810-7-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| S-1210-7-12 | Acier au carbone | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| S-810-7-8 | Acier au carbone | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-100-7-2 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-100-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-1010-7-12 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-1010-7-6 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-1010-7-8 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-10M0-7-4 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-10M0-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-10M0-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-10M0-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-10M0-7-6 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-10M0-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-10M0-7-6RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-10M0-7-8 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-10M0-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-10M0-7-8RJ | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-10M0-7-8RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-1210-7-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-1210-7-12RT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-1210-7-16 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-1210-7-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-12M0-7-0007 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-12M0-7-12 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-12M0-7-12RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-12M0-7-4 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-12M0-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-12M0-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-12M0-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-12M0-7-6RJ | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-12M0-7-6RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-12M0-7-8 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-12M0-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-12M0-7-8RJ | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-12M0-7-8RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-12M0-7-M20X1.5RG | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | M20 x 1,5 | Filetage femelle métrique - manomètre | View Product |
| SS-1410-7-12 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-15M0-7-8 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-1610-7-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-1610-7-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-1610-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-16M0-7-8 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-18M0-7-8 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-2000-7-20 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-200-7-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-200-7-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-200-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-200-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-20M0-7-12 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-20M0-7-8 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-22M0-7-12 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-22M0-7-12RP | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-2400-7-24 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-25M0-7-16 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-25M0-7-16RP | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-300-7-2 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-3M0-7-4 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-3M0-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-400-7-12 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-400-7-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-400-7-2RG | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-400-7-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-400-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-400-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-400-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-400-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-400-7-4SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-400-7-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-400-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-400-7-6RJ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-400-7-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-400-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-400-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-400-7-8RJ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-400-7-8RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-500-7-4 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-600-7-12 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-600-7-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-600-7-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-600-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-600-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-600-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-600-7-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-600-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-600-7-6RJ | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-600-7-6RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-600-7-8 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-600-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-600-7-8RJ | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-600-7-8RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-6M0-7-2 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-6M0-7-2RG | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-6M0-7-2RP | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-6M0-7-2RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-6M0-7-4 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-6M0-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-6M0-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-6M0-7-4RP | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-6M0-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-6M0-7-6 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-6M0-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-6M0-7-6RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-6M0-7-8 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-6M0-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-6M0-7-8RJ | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-6M0-7-8RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-810-7-12 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-810-7-16 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-810-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-810-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-810-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-810-7-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-810-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-810-7-6RJ | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-810-7-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-810-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-810-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-810-7-8RJ | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-810-7-8RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-810-7-8ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS | View Product |
| SS-8M0-7-2 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-8M0-7-4 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-8M0-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-8M0-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-8M0-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-8M0-7-6 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-8M0-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-8M0-7-6RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-8M0-7-8 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-8M0-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-8M0-7-8RJ | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-8M0-7-8RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Taraudage conique ISO | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
