Manifolds Swagelok®
Construits et testés en usine, les manifolds à deux, trois, quatre ou cinq valves Swagelok offrent des solutions fiables pour les applications d’instrumentation critiques. Diverses configurations sont disponibles – montage direct, montage distant, systèmes modulaires – y compris des versions à faibles émissions fugitives ou fabriquées avec des alliages conformes aux normes NACE.
Voir tous les manifoldsLes manifolds Swagelok limitent le nombre de points de fuite potentiels en rassemblant plusieurs vannes dans un seul corps. Conçus pour des applications de mesure de pression statique, de niveau de liquide et de pression différentielle, ils sont disponibles avec des corps traditionnels ou compacts pour instrumentation, montage direct, montage distant ou systèmes modulaires. Les systèmes de sélection d’échantillonnage intègrent des fonctions double arrêt et purge dans un unique module compact. Plusieurs versions sont disponibles :
- Manifolds d’instrumentation à deux, trois ou cinq vannes séries V, VB et VL
- Manifolds à deux, trois ou cinq vannes pour montage direct série VE
- Manifolds à deux vannes pour montage distant
- Systèmes d’instrumentation modulaires Mod 85
- Manifolds pour montage direct ou distant à faibles émissions et systèmes Mod 85 certifiés selon la norme API 624
- Systèmes de sélection d’échantillonnage pour analyseurs de process série SSV (voir la vidéo pour en découvrir le fonctionnement)
Assemblés de manière compacte, les manifolds Swagelok sont légers et peu encombrants, ce qui facilite leur installation et leur entretien. Les manifolds sont proposés avec un large choix de matériaux pour le corps – acier inoxydable, acier au carbone et acier inoxydable duplex – et pour les garnitures – PTFE (pour obtenir un système polyvalent) ou Grafoil® (pour étendre la plage des températures nominales).
Vous avez des questions sur les manifolds ?
マニホールドのカテゴリー
Catalogues des manifolds
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
■ 計装用マニホールド V/VB/VLシリーズ(2バルブ/3バルブ/5バルブ)/■ ダイレクト・マウント用マニホールド VEシリーズ(2バルブ/3バルブ/5バルブ)/■ リモート・マウント用マニホールド(2バルブ)/■ 計装用モジュラー85システム/■ API 624による低排出認証付き製品もございます(ダイレクト・マウント用/リモート・マウント用マニホールドおよびモジュラー85システムの場合)
■ 1個のコンパクトなモジュール内に、ダブル・ブロック/ブリード(DBB)機能を搭載/■ NPT ねじやMPC(ANSI/ISA 76.00.02 準拠)に適合/■ 最高システム圧力:1.72 MPa(アクチュエーター作動圧力が0.28 MPaの場合)/■ 内蔵式フロー・ループにより、出口の流れが一定/■ 一目で開状態を確認できる大型のインジケーター・リング

Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.