text.skipToContent text.skipToNavigation
토크 조립(AbT) 피팅

Swagelok® 토크 조립(AbT) 피팅

토크 조립(AbT) 피팅은 클린 에너지 산업의 진화하는 첨단 요구 조건을 충족하도록 설계되었으며, 반복 가능한 대량 조립 환경을 지원합니다. 또한, 진동 내성이 있는 누설 없는 연결을 일관적으로 달성할 수 있습니다.

AbT 피팅 선택에 도움 받기

Swagelok® 토크 조립(AbT) 피팅은 사전 설정 토크 값을 사용한 빠르고 반복 가능한 조립을 지원하므로, 반복적인 재조립 후에도 신뢰성 높은 성능을 제공합니다. 또한, 첨단 기하학적 힌지-콜릿 구조로 확실한 튜브 그립과 가스 누설 없는 밀폐를 보장합니다. AbT 피팅은 고유의 이중 노치 너트 구조로 표준 Swagelok 피팅과 육안으로 구분할 수 있으므로, 혼용의 위험성이 줄어듭니다. 또한, 동적 구역 특성으로 조립 도중 축 변위가 제어되므로, 일관적인 토크와 초기 품질(FTQ)이 보장됩니다. 클린 에너지 부문에 이상적인 AbT 피팅은 EC-79, ECE R110, ISO 15500, NGV 3.1 표준을 충족하며, 수소, 압축 천연가스(CNG), 액화 천연가스(LNG) 시스템 등의 애플리케이션을 지원합니다.

Swagelok 클린 에너지 솔루션 알아보기

토크 조립(AbT) 피팅은 다양한 크기, 압력, 재질로 공급 가능합니다.

사양

사용 압력 7500 psig(516 bar)
사용 온도 –40~120°C(–40~248°F)
사용 가능한 크기 1/4인치, 3/8인치, 1/2인치, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

토크 조립(AbT) 피팅 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

Swagelok® 튜브 피팅의 장점

Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.

장점 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. 피팅에서 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 알아보십시오.

CNG 차량 충전 시스템
고성능 압축 천연가스 연료 시스템 부품 소싱의 중요성

압축 천연가스(CNG) 차량, 장비, 인프라용 중요 연료 시스템 부품을 선택하고 소싱할 때 고려해야 할 사항을 알아보십시오.

뉴 플라이어(New Flyer), Swagelok과 협력하여 대체연료 버스 제조 최적화
뉴 플라이어(New Flyer)가 Swagelok과 함께 차세대 연료 시스템을 개발한 과정

Swagelok과 버스 제조업체 뉴 플라이어(New Flyer)는 수년에 걸친 파트너십을 통해, 미래 운송 애플리케이션에 적합한 신뢰성 높은 대체연료 시스템을 개발했습니다.

간격 측정 검사기를 사용하여 Swagelok 튜브 피팅의 정확한 설치 여부를 확인하는 방법
Swagelok 튜브 피팅 설치

이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.