Swagelok® メタル・ホース(AHシリーズ)
オール・メタル・ホース AHシリーズは、高温の真空用途、または耐食性を要し、透過や吸収が望ましくないアプリケーションにおいて、透過を低減します。
ホースの専門スタッフに相談するAHシリーズ・ホースは、合金C-276製の環状コンボルーティッド・コアで耐食性がさらに高まっているほか、316Lステンレス鋼製シングル・ブレードにより、ホースの耐圧性が向上しています。コンボルーティッド・コアにより、柔軟性がありながらつぶれにくくなっています。
AHシリーズ・ホースのサイズは1/2 インチ~2 インチ、使用圧力範囲は真空~7.64 MPaで、豊富なエンド・コネクションをASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IXに基づいて溶接しているため、さまざまなシステムのニーズに適合します。合金C-276製ブレードおよびエンド・コネクション、各種オプション(ホース・カバー、ホース・タグ、追加のヘリウム・リーク・テストなど)も取り揃えています。
ホース補強材のオプションおよびアプリケーションに合わせた選定方法を見る
仕様
材質 | コア:コンボルーティッド合金C-276 補強材:316Lステンレス鋼製ブレード エンド・コネクション:316ステンレス鋼 |
ホース内径(呼び径)サイズ | 1/2~2 インチ |
使用圧力範囲 | 真空~7.64 MPa |
使用温度範囲 | –200~426°C |
エンド・コネクション | Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTねじ、VCR®メタル・ガスケット式面シール継手、めすVCO® Oリング面シール継手、SAE 37°(JIC)めすスウィベル、チューブ突き合わせ溶接 |
ホース/フレキシブル・チューブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理サービスの詳細を見る関連資料/コラム記事

ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands
Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.