text.skipToContent text.skipToNavigation
Pure Goop 나사 윤활제

Swagelok® 윤활제

Swagelok Goop™ 나사 윤활제는 다양한 금속 및 합금의 누설 없는 나사식 연결구를 손쉽게 조립할 수 있도록 함으로써 설치 시간을 줄여줍니다.

윤활제 보기

폭넓은 선택권을 제공하는 Swagelok Goop™ 나사 윤활제를 사용하면 더 빠르고 쉽게 누설 없는 연결구를 조립할 수 있습니다. Swagelok Goop은 오일, 할로카본, 플루오르실리콘 기반의 변형으로 공급됩니다. 이 제품은 다양한 재질과 함께 진공 시스템을 포함하여 광범위한 애플리케이션에 사용할 수 있는 등급입니다.

  • Silver Goop은 스테인리스강과 고온 합금에 사용할 수 있는 오일 기반 나사 윤활제입니다. 이 제품은 마모를 방지하며, 불용성 고착 방지제가 포함되어 있고, 나사산이 있는 부분에서 토크를 낮추며, 체결부 사이에서 제자리에 남아 있습니다.
  • Pure Goop은 티타늄, 스테인리스강, 강철, 니켈 기반 합금에 사용할 수 있는 할로카본 기반의 나사 윤활제입니다. 이 제품은 마모와 수분에 대한 내성이 있고 광범위한 재질과 화학적으로 비반응성입니다.
  • Blue Goop은 스테인리스강, 티타늄, 알루미늄, 니켈 기반 합금에 사용할 수 있는 오일 기반의 나사 윤활제입니다. 이 제품은 마모와 물 세적에 대한 내성이 있으며, 진한 파란색은 물에 영향을 받지 않습니다.
  • Vac Goop은 나사, O-링, 가스켓, 유리 씰, 진공 시스템의 금속 부품에 사용할 수 있는 플루오르실리콘 기반의 나사 윤활제입니다. 이 제품은 마모에 대한 내성이 있고, 증기 압력이 극도로 낮으며, 탈기체 문제가 최소화되고, 광범위한 재질과 화학적으로 비반응성입니다.

나사 윤활제에 대해 궁금한 점이 있으십니까?

현지 전문가에게 문의

윤활제 카테고리

나사 윤활제

나사 윤활제

다양한 금속 및 합금 부품으로 누설 없는 연결을 손쉽게 조립할 수 있도록 하는 나사 윤활제를 찾아보십시오.

윤활제 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

スウェージロックの漏れ検出サービス

圧縮ガス漏れ検出サービス

圧縮ガスの漏れを特定して数値化することで、排出物の削減、安全性、コスト、生産性の向上などに基づいて、重要な問題から優先して取り組むことができます。

漏れ検出サービスの詳細を見る

関連資料/コラム記事

スウェージロックの圧縮ガス漏れ検出サービス
漏れ検出の導入事例

スウェージロックの流体システム専門スタッフは、技術的およびアプリケーションに関する豊富な知識を持っており、流体システムにおける漏れを検出、排除、防止するサポートを定期的に行っています。お客さまが得たメリットを紹介します。

流体システムの漏れに対処する
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト

プラントのメンテナンス担当者として安全性と収益性を考えるなら、ごくわずかな漏れであっても問題視すべきです。だからこそ、漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を策定することが有益といえます。

タイヤ製造施設における一般的な流体システムの漏れ
タイヤ工場における一般的な流体システムの漏れに対処する

タイヤの製造工程でプロセス配管の漏れが看過されているケースがありますが、システムに漏れがあると、安全上深刻な問題が生じたり、収益が低下したりするおそれがあります。今回は、工場全体の一般的な漏れの原因を特定する方法と、それを改修する方法を紹介します。

スウェージロックの漏れ検出サービス
システムの漏れを防ぐ方法:チューブの適切な前処理の重要性

チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.