Мембранные фторполимерные клапаны Swagelok® сверхвысокой степени чистоты (серия DRP)
Мембранные клапаны Swagelok серии DRP из фторполимера сверхвысокой чистоты (UHP) служат надежным решением для систем распределения химреагентов, деионизированной (DI) воды и сыпучих материалов.
Запросить дополнительные сведенияСмачиваемые части клапанов Swagelok® серии DRP выполнены из модифицированного фторпласта для обеспечения наилучшей устойчивости к химическому воздействию. Запатентованная схема потока флюида уменьшает его "захват", обеспечивая быструю утилизацию технологических сред и минимизируя риск загрязнения. Конструкция также ограничивает сдвигающее усилие флюида, тем самым предотвращая агломерацию суспензии и повышая эффективность процесса.
Мембрана из модифицированного фторпласта обеспечивает длительный срок службы, а ее запатентованная форма снижает напряжения во время эксплуатации. Усиленный обод мембраны герметизирует полость клапана, предотвращая загрязнение рабочей средой, и уменьшая деформацию седла.
Мембранные клапаны серии DRP выпускаются с пневматическим или ручным приводом, а также с опцией регулировки расхода и байпаса для более точного управления. Они соответствуют стандарту SEMI F57-0301, что делает их идеальными для применения в сверхчистых системах (UHP), а именно суспензии химико-механической планаризации (CMP), деионизированная вода, и системы подачи химреагентов.
Технические характеристики
Номинальные параметры давления | До 100 psig (6,8 бар ман) |
Температура рабочей среды | 73–212°F (23–100°C) |
Коэффициент расхода | До 10,2 |
Материал корпуса, мембраны | Модифицированный фторопласт (PTFE) |
Торцевые соединения | Тип: С развальцовкой и мелкой резьбой, стандарт Nippon Pillar Super 300® Размер: 1/4–1 1/4 дюйма и 6–25 мм Конфигурация: двух- и трех-ходовое ручное и пневматическое отсечение; модели с регулируемым расходом и байпасом |
Хотите оптимизировать сверхчистые системы установкой клапана серии DRP?
Каталоги мембранных клапанов из фторполимера
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
DRP 시리즈 공기작동식 및 1/4 회전 수동식 2-방향 및 3-방향 모델; 공기 작동식 및 유량 조절과 바이패스가 가능한 수동식 모델 유체가 접촉되는 부위는 DuPont® Teflon® 개선된 PTFE 및 폴리프로필렌 개폐기 초고순도 시스템 부품에 적용되는 SEMI 표준 F57-0301 준수 확관형 및 Nippon Pillar® Super 300 연결구가 기본형; Flowell, space saver 및 기타 연결구 제공 가능 주문자 요청에 의한 매니폴드 및 부분 조립품 제공 가능

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас

Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами — используйте ЗРА с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由
今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。