カタログ
減圧レギュレーター、スプリング・ロード式 — 一段式
KPRシリーズは、精度、感度が共に高く、設定圧力の安定性にも優れた小型レギュレーターです。
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
一次側の最高使用圧力(20℃にて)
|
二次側の圧力調整範囲
|
ポート
|
ポート・パターン
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
KPR1DFC412A20000 | 316 스테인리스강 | 100psig(6.8bar) | 0 ~ 25psig(1.7bar) | 1/4인치 암나사 NPT | C | 製品を見る |
KPR1DRB412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 25psig(1.7bar) | 1/4인치 암나사 NPT | B | 製品を見る |
KPR1DRF412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 25psig(1.7bar) | 1/4인치 암나사 NPT | F | 製品を見る |
KPR1ERB412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 50psig(3.4bar) | 1/4인치 암나사 NPT | B | 製品を見る |
KPR1ERF412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 50psig(3.4bar) | 1/4인치 암나사 NPT | F | 製品を見る |
KPR1FJA415A20000 | 316 스테인리스강 | 500psig(34.4bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | A | 製品を見る |
KPR1FJC412A20000 | 316 스테인리스강 | 500psig(34.4bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | C | 製品を見る |
KPR1FJF412A20000 | 316 스테인리스강 | 500psig(34.4bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | F | 製品を見る |
KPR1FRA412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | A | 製品を見る |
KPR1FRB417A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | B | 製品を見る |
KPR1FRB417A30000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | B | 製品を見る |
KPR1FRC412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | C | 製品を見る |
KPR1FRF412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | F | 製品を見る |
KPR1GJF412A20000 | 316 스테인리스강 | 500psig(34.4bar) | 0 ~ 250psig(17.2bar) | 1/4인치 암나사 NPT | F | 製品を見る |
KPR1GRA412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 250psig(17.2bar) | 1/4인치 암나사 NPT | A | 製品を見る |
KPR1GRB412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 250psig(17.2bar) | 1/4인치 암나사 NPT | B | 製品を見る |
KPR1GRF412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 250psig(17.2bar) | 1/4인치 암나사 NPT | F | 製品を見る |
KPR1JRA412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 500psig(34.4bar) | 1/4인치 암나사 NPT | A | 製品を見る |
KPR1JRE412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600 psig(248 bar) | 0~500 psig(34.4 bar) | 1/4인치 암나사 NPT | - | 製品を見る |
KPR1JRF412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 500psig(34.4bar) | 1/4인치 암나사 NPT | F | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。