text.skipToContent text.skipToNavigation
hose covers

Swagelok® Hose Covers

Swagelok's optional hose covers provide additional protection against kinking, abrasion, corrosion, fluid temperature extremes, and effects of UV light.

Request Hose Cover Option Details

Whether it’s protection against kinking, abrasion, or a specific material, a variety of Swagelok hose covers are available to provide additional protection to meet your system needs:

Benefits MaterialTemperature
Fire Jacket Provides insulation from internal system fluid temperature extremes, resists many hydraulic fluids and lubricating oils Woven fiberglass –65 to 500°F (–53 to 260°C), short-term flame exposure to 2000°F (1093°C)
Thermosleeve Creates a barrier to prevent contact with the hose, resist abrasion, and protect the hose from weld splatter and effects of UV lightBraided fiberglass Up to 1000°F (537°C)
Armor Guard Highly flexible and protects against kinking and abrasionInterlocking, flexible 302 stainless steel –325 to 750°F (–200 to 398°C)
Spiral Guard Highly flexible and protects against abrasionHelical HDPE plastic –180 to 250°F (–117 to 121°C)
Spring Guard Highly flexible and protects against kinking and abrasionHelical 302 stainless steel –325 to 850°F (–200 to 454°C)

Covers do not change hose technical data. More information can be viewed on our hose video playlist.

Talk to a Hose Specialist

Hose and Flexible Tubing Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok hose management services engineer

Swagelok® Hose Advisory Services

Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.

Read About Hose Management

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok hose and flexible tubing
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs

Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Überlegungen zur Werkstoffauswahl bei industriellen Schläuchen
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs

Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Unterschiedliche Arten der Schlauchverstärkung für industrielle Schläuche
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung

Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.