text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok LD 시리즈 벌크 가스 다이어프램 밸브

Swagelok® 벌크 가스 다이어프램 밸브(LD 시리즈)

Swagelok LD 시리즈 벌크 가스 다이어프램 밸브는 광범위한 초고순도 차단, 벌크 가스 분배, 차단 애플리케이션을 지원하는 데 필요한 강도, 유연성, 사이클 수명의 조합을 제공합니다.

추가 정보 찾기

Swagelok® LD 시리즈 벌크 가스 다이어프램 밸브는 최대 300 psig(20.6 bar)의 사용 압력에서 차단, 벌크 가스 분배, 차단 서비스를 제공하도록 설계되었습니다. 개별 다이어프램 세 개로 강도, 유연성, 사이클 수명의 이상적인 조합을 제공하는 동시에, 전체 금속 구조로 안전성과 내구성이 강화되었습니다.

Swagelok LD 시리즈 밸브는 또한 유체 접촉 영역에서 스프링과 나사를 없앤 혁신적인 구조를 채택하여 더 청정한 운영이 가능하며 오염 위험이 감소됩니다. 더불어, PCTFE 인서트를 사용한 독자적인 보상형 스템 팁 구조로 누설 없는 차단이 촉진되며 과도한 조임으로 인한 손상이 예방됩니다.

사양

사용 압력 최대 300 psig(20.6 bar)
온도 –28°~148°C(–20°~300°F)
유량 계수 최대 13
몸체 재질 CF3M 주조 스테인리스강, 주조 바 스톡 316L 스테인리스강
다이어프램 재질 316L 스테인리스강
연결구 종류: Swagelok® 튜브 피팅, 수나사 VCR® 면 밀폐 피팅, 암나사 NPT, 암나사 ISO, 튜브 연장
크기: 12~25 mm; 1/4~1인치

벌크 가스 다이어프램 밸브에 대해 궁금한 점이 있으십니까?

현지 전문가에게 문의

Catalogues des vannes à membrane pour gaz en vrac

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Sélection des vannes pour systèmes fluides
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유

혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

Карл Уайт (Carl White), обладающий почти 40-летним опытом работы на различных предприятиях, относящихся к цепи поставок в сфере производства полупроводников, рассказывает о прошлом, настоящем и будущем этой отрасли.
Вопросы и ответы. Полупроводниковое производство—вчера, сегодня, завтра

Узнайте, как сотрудничество между OEM-производителями оборудования, производителями микросхем и поставщиками решений для жидкостных и газовых систем позволило полупроводниковой отрасли десятилетиями придерживаться закона Мура, а также о том, куда двигаться дальше.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.